Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Кнопки, дуропласт PF 31.
Стержень из стали или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.
Вороненая сталь, пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0179_C Рукоятки, форма C 105 kB

Чертежи

Рукоятки, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
ФормаDD1D2LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0179.408X35СтальворонёныйC8M62035931 по запросу
K0179.408X50СтальворонёныйC8M62050931 по запросу
K0179.408X65СтальворонёныйC8M62065931 по запросу
K0179.410X50СтальворонёныйC10M825501338 по запросу
K0179.410X65СтальворонёныйC10M825651338 по запросу
K0179.410X80СтальворонёныйC10M825801338 по запросу
K0179.410X100СтальворонёныйC10M8251001338 по запросу
K0179.412X65СтальворонёныйC12M1030651546 по запросу
K0179.412X80СтальворонёныйC12M1030801546 по запросу
K0179.412X100СтальворонёныйC12M10301001546 по запросу
K0179.412X125СтальворонёныйC12M10301251546 по запросу
K0179.414X80СтальворонёныйC14M1235801653 по запросу
K0179.414X100СтальворонёныйC14M12351001653 по запросу
K0179.414X125СтальворонёныйC14M12351251653 по запросу
K0179.414X160СтальворонёныйC14M12351601653 по запросу
K0179.2408X35Стальголубой цветC8M62035931 по запросу
K0179.2408X50Стальголубой цветC8M62050931 по запросу
K0179.2408X65Стальголубой цветC8M62065931 по запросу
K0179.2410X50Стальголубой цветC10M825501338 по запросу
K0179.2410X65Стальголубой цветC10M825651338 по запросу
K0179.2410X80Стальголубой цветC10M825801338 по запросу
K0179.2410X100Стальголубой цветC10M8251001338 по запросу
K0179.2412X65Стальголубой цветC12M1030651546 по запросу
K0179.2412X80Стальголубой цветC12M1030801546 по запросу
K0179.2412X100Стальголубой цветC12M10301001546 по запросу
K0179.2412X125Стальголубой цветC12M10301251546 по запросу
K0179.2414X80Стальголубой цветC14M1235801653 по запросу
K0179.2414X100Стальголубой цветC14M12351001653 по запросу
K0179.2414X125Стальголубой цветC14M12351251653 по запросу
K0179.2414X160Стальголубой цветC14M12351601653 по запросу
K0179.1408X35нержавеющая стальзачищенныйC8M62035931 по запросу
K0179.1408X50нержавеющая стальзачищенныйC8M62050931 по запросу
K0179.1408X65нержавеющая стальзачищенныйC8M62065931 по запросу
K0179.1410X50нержавеющая стальзачищенныйC10M825501338 по запросу
K0179.1410X65нержавеющая стальзачищенныйC10M825651338 по запросу
K0179.1410X80нержавеющая стальзачищенныйC10M825801338 по запросу
K0179.1410X100нержавеющая стальзачищенныйC10M8251001338 по запросу
K0179.1412X65нержавеющая стальзачищенныйC12M1030651546 по запросу
K0179.1412X80нержавеющая стальзачищенныйC12M1030801546 по запросу
K0179.1412X100нержавеющая стальзачищенныйC12M10301001546 по запросу
K0179.1412X125нержавеющая стальзачищенныйC12M10301251546 по запросу
K0179.1414X80нержавеющая стальзачищенныйC14M1235801653 по запросу
K0179.1414X100нержавеющая стальзачищенныйC14M12351001653 по запросу
K0179.1414X125нержавеющая стальзачищенныйC14M12351251653 по запросу
K0179.1414X160нержавеющая стальзачищенныйC14M12351601653 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33