Группы товаров
Рукоятки крестообразные, с мягкой поверхностью, форма L
K0613_L

Рукоятки крестообразные, с мягкой поверхностью, форма L

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Опорный корпус из жесткого термопласта.
Покрытие из пластифицированного термопласта.
Втулка или резьбовой палец из стали 5.8.
Исполнение: Опорный корпус, покрытие, цвет черный.
Втулка или резьбовой палец из оцинкованной стали.
Указание:Крестообразные рукоятки с пластифицированной поверхностью захвата сочетают в себе устойчивость ручек из обычного термопласта
и удобную мягкую поверхность, приятную на ощупь.
Пластифицированное покрытие делает поверхность крестообразных рукояток очень удобной и нескользящей. Благодаря этому при высоком зажимном усилии кожа на руках защищена от травмирования.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0613_L Рукоятки крестообразные, с мягкой поверхностью, форма L 124 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные, с мягкой поверхностью, форма L

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0613.5108X20LM85115231020 по запросу
K0613.5108X40LM85115231040 по запросу
K0613.5110X20LM105115231020 по запросу
K0613.5110X40LM105115231040 по запросу
K0613.7608X20LM87619,53013,520 по запросу
K0613.7608X40LM87619,53013,540 по запросу
K0613.7610X20LM107619,53013,520 по запросу
K0613.7610X40LM107619,53013,540 по запросу
K0613.7612X20LM127619,53013,520 по запросу
K0613.7612X30LM127619,53013,530 по запросу
K0613.7612X40LM127619,53013,540 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33