Группы товаров
Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма L, с наружной резьбой
K0145_L

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма L,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Алюминий.
Установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.
Поперечный штифт из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Рукоятка крестообразная гладко отшлифована.
Установочный штифт и поперечный штифт чистые.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0145_L Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма L, с наружной резьбой 160 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1

D2HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0145.604008X20Lгладко отшлифованныеM840142520 по запросу
K0145.604008X25Lгладко отшлифованныеM840142525 по запросу
K0145.604008X30Lгладко отшлифованныеM840142530 по запросу
K0145.604008X40Lгладко отшлифованныеM840142540 по запросу
K0145.604008X50Lгладко отшлифованныеM840142550 по запросу
K0145.605010X20Lгладко отшлифованныеM1050183220 по запросу
K0145.605010X25Lгладко отшлифованныеM1050183225 по запросу
K0145.605010X30Lгладко отшлифованныеM1050183230 по запросу
K0145.605010X40Lгладко отшлифованныеM1050183240 по запросу
K0145.605010X50Lгладко отшлифованныеM1050183250 по запросу
K0145.606312X20Lгладко отшлифованныеM1263254020 по запросу
K0145.606312X30Lгладко отшлифованныеM1263254030 по запросу
K0145.606312X40Lгладко отшлифованныеM1263254040 по запросу
K0145.606312X50Lгладко отшлифованныеM1263254050 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33