Группы товаров
Ручки грибковые DIN 6336, стальные части — нержавеющая сталь, форма K, с резьбовой втулкой
K1016_K

Ручки грибковые DIN 6336, стальные части — нержавеющая сталь,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Дуропласт PF 31, черный.
Втулка или резьбовой палец из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие цвета.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1016_K Ручки грибковые DIN 6336, стальные части — нержавеющая сталь, форма K, с резьбовой втулкой 185 kB

Чертежи

Ручки грибковые DIN 6336, стальные части — нержавеющая сталь, форма K, с резьбовой втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D8HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1016.22505KM525121687,5 по запросу
K1016.23206KM63214201012 по запросу
K1016.24008KM84018251314 по запросу
K1016.25010KM105022321718 по запросу
K1016.26312KM126326402122 по запросу
K1016.28016KM168035502524 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33