HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com
Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма E, глухое отверстие с резьбой
K0151_E

Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма E, глухое...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:чугун GJL 200.Исполнение: гладко отшлифованные.
Без покрытия.
По запросу:Рукоятки звездообразные из чугуна с полимерным покрытием.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0151_E Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма E, глухое отверстие с резьбой 186 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма E, глухое отверстие с резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
D

D1D2HTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0151.506Eгладко отшлифованныеM63212201215 по запросу
K0151.508Eгладко отшлифованныеM84014251518 по запросу
K0151.510Eгладко отшлифованныеM105018321821 по запросу
K0151.512Eгладко отшлифованныеM126320402225 по запросу
K0151.516Eгладко отшлифованныеM168025502832 по запросу