Группы товаров
Ручки звездообразные, форма H, с выступающей стальной втулкой с глухим отверстием
K0153_H

Ручки звездообразные, форма H, с выступающей стальной втулкой с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Термопласт, черный.
Металлические части, коэффициент прочности 5.8, или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Металлические части с синим пассивированием или из нержавеющей стали, Без покрытия.Указание:Рукоятки звездообразные с выступающей стальной втулкой, выполненные с несквозным отверстием или внутренней резьбой, идеально подходят для выполнения поперечных штифтовых соединений.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0153_H Ручки звездообразные, форма H, с выступающей стальной втулкой с глухим отверстием 203 kB

Чертежи

Ручки звездообразные, форма H, с выступающей стальной втулкой с глухим отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаМатериал
компонента
DD1D2HH2H3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0153.105HСталь5251017979,5 по запросу
K0153.106HСталь63213,521119,512,5 по запросу
K0153.1061HСталь64013,525131012,5 по запросу
K0153.108HСталь84013,525131012,5 по запросу
K0153.1081HСталь8501932171219,5 по запросу
K0153.110HСталь10501932171219,5 по запросу
K0153.1101HСталь10631937181219,5 по запросу
K0153.112HСталь12631937181219,5 по запросу
K0153.116HСталь16632340211524,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33