Группы товаров
Рукоятки звездообразные с выступающей стальной втулкой
K0153

Рукоятки звездообразные с выступающей стальной втулкой

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Термопласт, черный.
Металлические части, коэффициент прочности 5.8, или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Металлические части с синим пассивированием или из нержавеющей стали, Без покрытия.Указание:Рукоятки звездообразные с выступающей стальной втулкой, выполненные с несквозным отверстием или внутренней резьбой, идеально подходят для выполнения поперечных штифтовых соединений.Указание на чертеже:
Форма H: втулка с глухим отверстием
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0153 Рукоятки звездообразные с выступающей стальной втулкой 169 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки звездообразные с выступающей стальной втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаМатериал
компонента
DD1D2HH2H3LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0153.105HСталь525101797-9,5 по запросу
K0153.106HСталь63213,521119,5-12,5 по запросу
K0153.1061HСталь64013,5251310-12,5 по запросу
K0153.108HСталь84013,5251310-12,5 по запросу
K0153.1081HСталь85019321712-19,5 по запросу
K0153.110HСталь105019321712-19,5 по запросу
K0153.1101HСталь106319371812-19,5 по запросу
K0153.112HСталь126319371812-19,5 по запросу
K0153.116HСталь166323402115-24,5 по запросу
K0153.205KСтальM525101797-9 по запросу
K0153.206KСтальM63213,521119,5-12 по запросу
K0153.2061KСтальM64013,5251310-12 по запросу
K0153.208KСтальM84013,5251310-12 по запросу
K0153.2081KСтальM85019321712-17 по запросу
K0153.210KСтальM105019321712-17 по запросу
K0153.2101KСтальM106319371812-17 по запросу
K0153.212KСтальM126319371812-17 по запросу
K0153.216KСтальM166323402115-23 по запросу
K0153.305Kнержавеющая стальM525101797-9 по запросу
K0153.306Kнержавеющая стальM63213,521119,5-12 по запросу
K0153.3061Kнержавеющая стальM64013,5251310-12 по запросу
K0153.308Kнержавеющая стальM84013,5251310-12 по запросу
K0153.3081Kнержавеющая стальM85019321712-17 по запросу
K0153.310Kнержавеющая стальM105019321712-17 по запросу
K0153.3101Kнержавеющая стальM106319371812-17 по запросу
K0153.312Kнержавеющая стальM126319371812-17 по запросу
K0153.316Kнержавеющая стальM166323402115-23 по запросу
K0153.405X10LСтальM52510179710- по запросу
K0153.405X15LСтальM52510179715- по запросу
K0153.405X20LСтальM52510179720- по запросу
K0153.406X10LСтальM63213,521119,510- по запросу
K0153.406X15LСтальM63213,521119,515- по запросу
K0153.406X20LСтальM63213,521119,520- по запросу
K0153.406X25LСтальM63213,521119,525- по запросу
K0153.406X30LСтальM63213,521119,530- по запросу
K0153.408X15LСтальM84013,525131015- по запросу
K0153.408X20LСтальM84013,525131020- по запросу
K0153.408X25LСтальM84013,525131025- по запросу
K0153.408X30LСтальM84013,525131030- по запросу
K0153.408X40LСтальM84013,525131040- по запросу
K0153.408X50LСтальM84013,525131050- по запросу
K0153.410X20LСтальM10501932171220- по запросу
K0153.410X25LСтальM10501932171225- по запросу
K0153.410X30LСтальM10501932171230- по запросу
K0153.410X40LСтальM10501932171240- по запросу
K0153.410X50LСтальM10501932171250- по запросу
K0153.410X60LСтальM10501932171260- по запросу
K0153.412X20LСтальM12631937181220- по запросу
K0153.412X25LСтальM12631937181225- по запросу
K0153.412X30LСтальM12631937181230- по запросу
K0153.412X40LСтальM12631937181240- по запросу
K0153.412X50LСтальM12631937181250- по запросу
K0153.412X60LСтальM12631937181260- по запросу
K0153.505X10Lнержавеющая стальM52510179710- по запросу
K0153.505X15Lнержавеющая стальM52510179715- по запросу
K0153.505X20Lнержавеющая стальM52510179720- по запросу
K0153.506X10Lнержавеющая стальM63213,521119,510- по запросу
K0153.506X15Lнержавеющая стальM63213,521119,515- по запросу
K0153.506X20Lнержавеющая стальM63213,521119,520- по запросу
K0153.506X25Lнержавеющая стальM63213,521119,525- по запросу
K0153.506X30Lнержавеющая стальM63213,521119,530- по запросу
K0153.508X15Lнержавеющая стальM84013,525131015- по запросу
K0153.508X20Lнержавеющая стальM84013,525131020- по запросу
K0153.508X25Lнержавеющая стальM84013,525131025- по запросу
K0153.508X30Lнержавеющая стальM84013,525131030- по запросу
K0153.508X40Lнержавеющая стальM84013,525131040- по запросу
K0153.508X50Lнержавеющая стальM84013,525131050- по запросу
K0153.510X20Lнержавеющая стальM10501932171220- по запросу
K0153.510X25Lнержавеющая стальM10501932171225- по запросу
K0153.510X30Lнержавеющая стальM10501932171230- по запросу
K0153.510X40Lнержавеющая стальM10501932171240- по запросу
K0153.510X50Lнержавеющая стальM10501932171250- по запросу
K0153.510X60Lнержавеющая стальM10501932171260- по запросу
K0153.512X20Lнержавеющая стальM12631937181220- по запросу
K0153.512X25Lнержавеющая стальM12631937181225- по запросу
K0153.512X30Lнержавеющая стальM12631937181230- по запросу
K0153.512X40Lнержавеющая стальM12631937181240- по запросу
K0153.512X50Lнержавеющая стальM12631937181250- по запросу
K0153.512X60Lнержавеющая стальM12631937181260- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33