Группы товаров
Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма E, глухое отверстие с резьбой
K0150_E

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4308.

Исполнение: шлифованная и полированная или c пескоструйной обработкой.По запросу:Рукоятки звездообразные, нержавеющая сталь, с наружной резьбой.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0150_E Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма E, глухое отверстие с резьбой 174 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма E, глухое отверстие с резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
D

D1D2HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0150.532062EполированныйM6321221101215 по запросу
K0150.540082EполированныйM8401426131518 по запросу
K0150.550102EполированныйM10501834171821 по запросу
K0150.563122EполированныйM12632042212225 по запросу
K0150.532063EотпескоструенныйM6321221101215 по запросу
K0150.540083EотпескоструенныйM8401426131518 по запросу
K0150.550103EотпескоструенныйM10501834171821 по запросу
K0150.563123EотпескоструенныйM12632042212225 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33