Группы товаров
Полимерные звездообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой, форма K, с резьбовой втулкой
K1514_K

Полимерные звездообразные рукоятки с выступающей стальной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Звездообразная рукоятка из дуропласта отличается закрытым контуром. Опорная поверхность выступающей стальной втулки расположена перпендикулярно оси резьбы и обеспечивает устойчивое резьбовое соединение. Материал:

Дуропласт PF 31.
Металлические части, коэффициент прочности 5.8, или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.
Металлические части с синим пассивированием или из нержавеющей стали, чистой.
Преимущества:Износостойкая опорная поверхность
Закрытый контур рукоятки
По запросу:Форма H: втулка с глухим отверстием
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1514_K Полимерные звездообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой, форма K, с резьбовой втулкой 230 kB

Чертежи

Полимерные звездообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой, форма K, с резьбовой втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
ФормаD

D1D2HH2H3TСостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1514.23206СтальKM63213,523139,512Снято с производства по запросу
-СтальKM64013,525131012Снято с производства 0,00 €
K1514.24008СтальKM84013,525131012 по запросу
K1514.25008СтальKM8501932171217 по запросу
K1514.25010СтальKM10501932171217 по запросу
K1514.26310СтальKM10631940201517 по запросу
K1514.26312СтальKM12631940201517 по запросу
K1514.33206нержавеющая стальKM63213,523139,512Снято с производства по запросу
K1514.34006нержавеющая стальKM64013,525131012Снято с производства по запросу
K1514.34008нержавеющая стальKM84013,525131012 по запросу
K1514.35008нержавеющая стальKM8501932171217 по запросу
K1514.35010нержавеющая стальKM10501932171217 по запросу
K1514.36310нержавеющая стальKM10631940201517 по запросу
K1514.36312нержавеющая стальKM12631940201517 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33