Группы товаров
Крестообразные рукоятки из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором, с выступающей стальной втулкой, форма K: резьбовая втулка
K1794_K

Крестообразные рукоятки из пластмассы, обнаруживаемые...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Обнаруживаемая металлодетектором промышленная фурнитура изготавливается из пластмассового гранулята, отвечающего требованиям EU10/2011 и FDA.
Специальные добавки в пластмассовом грануляте позволяют с помощью металлодетектора (индукционная технология) обнаруживать частицы размером от 0,027 см³ (3 х 3 х 3 мм) в больших пластмассовых фрагментах. Это позволяет идентифицировать пластмассовые фрагменты обнаруживаемой металлодетектором промышленной фурнитуры в восприимчивых сферах производства, например при обработке пищевых продуктов, и существенно снизить риск производственного брака или рекламаций.
Материал:

Термопласт (армированный стекловолокном полиамид), обнаруживаемый металлодетектором, соответствует EU10/2011 и FDA.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Термопласт, RAL 7021 — черно-серый.
Стальные части из чистой нержавеющей стали.
Указание:Крестообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой и внутренней резьбой предназначены в первую очередь для поперечных штифтовых соединений.Применение:– Пищевая промышленность
– Фармацевтическая промышленность
– Упаковочная промышленность
Диапазон температур:от –20 до +100 °C.Преимущества:Обнаруживаемый металлодетектором.
Обнаруживаемый объем: ≥ 0,027 см³.
Материалы, совместимые с пищевыми продуктами.
По запросу:Специальное исполнение.Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS

Чертежи

Крестообразные рукоятки из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором, с выступающей стальной втулкой, форма K: резьбовая втулка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
Поверхность компонентаЦвет
основы
DD1D2HH2H3TДопуск /
Сертификация
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1794.1425053175Kнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 7021M5251018979FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1432063175Kнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 7021M63213,522129,512FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1440063175Kнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 7021M64013,526141012FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1440083175Kнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 7021M84013,526141012FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1450083175Kнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 7021M8501932181217FDA + EU10/2011 по запросу
K1794.1450103175Kнержавеющая стальзачищенныйчёрно-серый RAL 7021M10501932181217FDA + EU10/2011 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33