Группы товаров
Барашковые гайки, форма DE, немецкая форма, аналогичная DIN 315
K2344_DE

Барашковые гайки, форма DE, немецкая форма, аналогичная DIN 315

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, мин. качество чугуна M12 или нержавеющая сталь (A 2).Исполнение: Сталь и чугун, гальваническая оцинковка.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Барашковые гайки можно затягивать и (как правило) отвинчивать вручную без инструмента.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2344_DE Барашковые гайки, форма DE, немецкая форма, аналогичная DIN 315 148 kB

Чертежи

Барашковые гайки, форма DE, немецкая форма, аналогичная DIN 315

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DA
макс.
D2
макс.
HH1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2344.104DEСтальM420810,54,6по запросу
K2344.105DEСтальM52611136,5по запросу
K2344.106DEСтальM63313178по запросу
K2344.108DEСтальM839162010по запросу
K2344.110DEСтальM1051202512по запросу
K2344.112DEКовкий чугунM12652333,514по запросу
K2344.116DEКовкий чугунM16732937,517по запросу
K2344.120DEКовкий чугунM20903546,521по запросу
K2344.1104DEнержавеющая сталь A2M420810,54,6по запросу
K2344.1105DEнержавеющая сталь A2M52611136,5по запросу
K2344.1106DEнержавеющая сталь A2M63313178по запросу
K2344.1108DEнержавеющая сталь A2M839162010по запросу
K2344.1110DEнержавеющая сталь A2M1051202512по запросу
K2344.1112DEнержавеющая сталь A2M12652333,514по запросу
K2344.1116DEнержавеющая сталь A2M16732937,517по запросу
K2344.1120DEнержавеющая сталь A2M20903546,521по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33