Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом, без контргайки
K0633_G

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
стопорный штифт, закаленный:
класс прочности 5.8

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.
Возможна поставка ввертывающегося диска, используемого для установки фиксатора. Он устанавливается под освобожденную от фиксатора ручку «грибок» так, чтобы захватные штифты вошли в паз.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом, без контргайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2LL1L2Ход
S
F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа
шайбы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0633.21903GСтальЗакаленный3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  по запросу
K0633.21004GСтальЗакаленный4M8x11840,52113,561615K0344.90  по запросу
K0633.21105GСтальЗакаленный5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  по запросу
K0633.21206GСтальЗакаленный6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  по запросу
K0633.21308GСтальЗакаленный8M16x1,533723624122,31545K0344.93  по запросу
K0633.21410GСтальЗакаленный10M20x1,533794024152,81543K0344.94  по запросу
K0633.21412GСтальЗакаленный12M20x1,533844224182,81551K0344.94  по запросу
K0633.21516GСтальЗакаленный16M24x2401045030243,22050K0344.95  по запросу
K0633.201903Gнержавеющая стальЗакаленный3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  по запросу
K0633.201004Gнержавеющая стальЗакаленный4M8x11840,52113,561615K0344.90  по запросу
K0633.201105Gнержавеющая стальЗакаленный5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  по запросу
K0633.201206Gнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  по запросу
K0633.201308Gнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,533723624122,31545K0344.93  по запросу
K0633.201410Gнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,533794024152,81543K0344.94  по запросу
K0633.201412Gнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,533844224182,81551K0344.94  по запросу
K0633.201516Gнержавеющая стальЗакаленный16M24x2401045030243,22050K0344.95  по запросу
K0633.211903Gнержавеющая стальнезакалённый3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  по запросу
K0633.211004Gнержавеющая стальнезакалённый4M8x11840,52113,561615K0344.90  по запросу
K0633.211105Gнержавеющая стальнезакалённый5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  по запросу
K0633.211206Gнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  по запросу
K0633.211308Gнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,533723624122,31545K0344.93  по запросу
K0633.211410Gнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,533794024152,81543K0344.94  по запросу
K0633.211412Gнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,533844224182,81551K0344.94  по запросу
K0633.211516Gнержавеющая стальнезакалённый16M24x2401045030243,22050K0344.95  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33