Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: полимерное покрытие.Указание:Оплётка троса с сердечником является запасной частью для стопорного штифта с дистанционным управлением K1502.По запросу:Специальная длина.Принадлежности:Трос с шариком K2023
Наконечник K2025.
Винт регулировочный K2026.
Ниппель резьбовой K2027.
Гайка шестигранная K0700.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2024 Рубашки троса с сердечником 119 kB

Чертежи

Рубашки троса с сердечником

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1

D2D3LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2024.0150X1000Стальполимерное покрытие52,25,52,51000211 по запросу
K2024.0150X3000Стальполимерное покрытие52,25,52,53000211 по запросу
K2024.0150X5000Стальполимерное покрытие52,25,52,55000211 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33