- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Пружинные упорные детали
- Штифты упорные
- K2047
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовой ручкой с проушиной
- K1502
Упорные штифты из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с дистанционным управлением
- K2042
Распределитель тросов Боудена для упорных штифтов с дистанционным управлением
- K2116
Тросы Боудена для упорных штифтов с дистанционным управлением
- K2023
Тросы c наконечником
- K2024
Рубашки троса с сердечником
- K2025
Втулки оконечные
- K2026
Винты регулировочные
- K2027
Ниппель резьбовой Фиксация резьбовой шпилькой
- K1584
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом
- K2109
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткая конструкция, с пластмассовым эксцентриковым рычагом
- K1744
Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и проводным датчиком состояния
- K1495
Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с датчиком состояния и пластмассовой грибковой ручкой
- K1845
Магнитная ножка для антенн WLAN
- K1846
Удлинительный кабель для антенн WLAN
- K0338
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой
- K1096
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
- K1149
Упорные штифты, сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и маркировкой запирания
- K1213
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и блокировкой
- K0630
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом
- K2000
Упорные штифты Mini из обыкновенной или нержавеющей стали с пластмассовой грибковой ручкой
- K2001
Упорные штифты Mini из цинкового сплава с пластмассовой грибковой ручкой и привинчиваемым фланцем
- K0631
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой
- K1097
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
- K1698
Упорные штифты из нержавеющей стали, для уплотнительных и плоских шайб Hygienic USIT® с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0632
Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K2194
Упорный штифт из нержавеющей стали, короткое исполнение с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0735
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0339
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой
- K0747
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0635
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K0346
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0347
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой
- K0636
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K1839
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния
- K1840
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния
- K1290
Позиционирующие втулки для стопорных штифтов
- K0665
Распорные кольца нержавеющая сталь
- K2146
Крепежные комплекты из стали или нержавеющей стали для тонкостенных деталей
- K0736
Коническая втулка из обычной или нержавеющей стали для упорных штифтов Premium
- K0736
Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом
- K0736
Цилиндрическая втулка из обычной или нержавеющей стали для упорных штифтов Premium
- K0736
Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и коническим стопорным штифтом
- K1300
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, защитой от проворачивания и заходной фаской
- K1124
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой Т-образной ручкой
- K0359
Прецизионные упорные штифты, с пластмассовой шаровой ручкой и коническим стопорным штифтом
- K0360
Коническая втулка из стали для прецизионных упорных штифтов
- K0361
Прецизионные упорные штифты из стали, с пластмассовой шаровой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом
- K0362
Цилиндрическая втулка из стали для прецизионных упорных штифтов
- K1833
Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом
- K1834
Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом
- K1835
Втулка из стали, конусная
- K1098
Упорные штифты ECO из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
- K0748
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0340
Упорные штифты, сталь, с крюком
- K0341
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с резьбовой цапфой
- K0342
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K0343
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0633
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом
- K0634
Упорные штифты из нержавеющей стали, без бурта, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0344
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой
- K1116
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, пневматические
- K0344
Ввёртывающийся диск
- K0345
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с резьбовой цапфой
- K1582
Зажимная ручка-фиксатор, сталь, с пластмассовой звездообразной ручкой
- K1583
Зажимная ручка-фиксатор из стали, с пластмассовой грибковой ручкой и индикатором блокировки
- K0245
Штифты упорные стальные с пластмассовой пятилепестковой ручкой
- Задвижка
- Стопорные пальцы шариковые
- Пальцы установочные
- Тросы стопорные, шариковые цепи
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1833_AУпорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Корпус и штифт из стали. Маркировка запирания и наклейка на алюминий. Поворотная головка из термопласта PA (полиамид).Исполнение: Корпус и штифт никелированные. Маркировка запирания, анодированная, красная. Поворотная головка, армированная стекловолокном, цвет черный.Приведение в действие:Форма A: Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «ВЫКЛ.», а штифт втянут. Продвиньте пластину с втулкой под упорный штифт. Установите поворотную ручку в положение «ВКЛ.» для зажима. При полной фиксации раздастся щелчок. Внимание: не ослабляйте зажим упорного штифта, если на штифт действует осевая нагрузка. Из-за конической формы штифт может не втягиваться.
Форма B: Если поворотная головка находится в положении «ВЫКЛ.», надавите на пластину с втулкой в направлении упорного штифта, чтобы штифт под давлением пружины вошел во втулку. Поворотная головка автоматически перемещается в положение «СРЕДН.». Поворачивайте поворотную головку для полного зажима из положения «СРЕДН.» до «ВКЛ.», пока не услышите щелчок.Принадлежности:Кондукторные втулки K1835.Объем поставкиКонтргайка и наклейка толщиной 0,2 мм входят в комплект поставки.Указание на чертеже:1) Монтаж без втулки K1835 2) Монтажная пластина 3) Плита основания 4) Маркировка запирания 5) Положение ON (ВКЛ.) 6) Положение OFF (ВЫКЛ.) 7) Наклейка Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Тип формы | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | T | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1833.0005 | A | - | 5 | M10x1 | 3,3 | 26 | 3,7-4,6 | 48,2 | 48 | 17 | 7 | 15 | 44 | 8-10 |  | | по запросу | | K1833.0007 | A | - | 7 | M12x1,5 | 4,9 | 32 | 5,3-6,6 | 57 | 58 | 20 | 8 | 17 | 52 | 9-11 |  | | по запросу | |
Номер заказа | Форма | Ход S | SW1 | SW2 | Зажимное усилие Н | Термостойкость | Усилие на срез, кН | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1833.0005 | A | 4,2 | 13 | 17 | 140 | 80 °C | 0,9 |  | | по запросу | | K1833.0007 | A | 5 | 14 | 19 | 170 | 80 °C | 1,3 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|