Группы товаров
Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, проводным датчиком состояния и фиксирующим пазом
K1744_C

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.
Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C или D.

В упорных штифтах с датчиком состояния имеется возможность регистрировать и обрабатывать состояние срабатывания в электронном виде.
Материал:Стальная конструкция: резьбовая втулка и стопорный штифт из автоматной стали. Исполнение из нержавеющей стали: Резьбовая втулка 1.4305. Стопорный штифт закаленный 1.4034. Стопорный штифт незакаленный 1.4305. Грибковая ручка из термопласта.Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.
Указание:Датчик состояния переключается при фиксации с рабочим ходом S - 1 мм.Технические данные:Индуктивный датчик
Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)
Рабочее напряжение: 6–30 В пост. тока
Рабочий ток: <100 мА
Расстояние для срабатывания: 1 мм
Частота включения: <4000 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: да
Степень защиты: IP 67
Вид подключения: PVC кабель длиной 2 м
Температурный диапазон: от –10 до +70 °C
Допуск: CE, c-UL-us, EAC
Применение:Упорный штифт с датчиком состояния позволяет управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется, что упорный штифт находится в надлежащем рабочем состоянии.По запросу:Специальное исполнение.Безопасность:Упорные штифты с датчиком состояния не подходят для защиты людей.Указание на чертеже:
Форма A: без фиксирующего паза, без контргайки
Форма B: без фиксирующего паза, с контргайкой
Форма C: с фиксирующим пазом, без контргайки
Форма D: с фиксирующим пазом, с контргайкой

P = длина кабеля

BN = коричневый
BK = черный
BU = синий
Особенности:

Чертежи

Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, проводным датчиком состояния и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
D

D1D2D3LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°PНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1744.31051CСтальЗакаленный5M10x1252,451177155131,32000512 по запросу
K1744.32061CСтальЗакаленный6M12x1,5252,456208176141,82000614 по запросу
K1744.33081CСтальЗакаленный8M16x1,5332,4742610238192,320001535 по запросу
K1744.34101CСтальЗакаленный10M20x1,5332,48028122510222,820001534 по запросу
K1744.34121CСтальЗакаленный12M20x1,5332,48428142512222,820001539 по запросу
K1744.031051Cнержавеющая стальЗакаленный5M10x1252,451177155131,32000512 по запросу
K1744.032061Cнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5252,456208176141,82000614 по запросу
K1744.033081Cнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5332,4742610238192,320001535 по запросу
K1744.034101Cнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5332,48028122510222,820001534 по запросу
K1744.034121Cнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,5332,48428142512222,820001539 по запросу
K1744.132061Cнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5252,456208176141,82000614 по запросу
K1744.131051Cнержавеющая стальнезакалённый5M10x1252,451177155131,32000512 по запросу
K1744.133081Cнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5332,4742610238192,320001535 по запросу
K1744.134101Cнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5332,48028122510222,820001534 по запросу
K1744.134121Cнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,5332,48428142512222,820001539 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33