Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
K1096_AP

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и при этом необходимо избежать возвращение штифта в исходное положение, нужно использовать форму CР.
С помощью защиты резьбы можно точно установить монтажную глубину в соответствии с имеющимися деталями, использование упоров не требуется.
Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4034.

грибковая ручка из термопласта.
Резьбовой стопорный элемент из полиамида.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.

Резьбовой стопорный элемент синего цвета.
Указание:Резьбовой стопорный элемент - зажимающее полиамидное покрытие, которое наносится точечно (пятнами).По запросу:Специальное исполнение.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1096_AP Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом 205 kB

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаDD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1096.91903СтальAP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 по запросу
K1096.91004СтальAP4M8x11838,5156134101612 по запросу
K1096.91105СтальAP5M10x12143,5177155131,3512 по запросу
K1096.91206СтальAP6M12x1,52551,7208176141,8614 по запросу
K1096.91308СтальAP8M16x1,533682610238192,31535 по запросу
K1096.91410СтальAP10M20x1,5337428122510222,81534 по запросу
K1096.91412СтальAP12M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K1096.91516СтальAP16M24x2409632182816273,22046 по запросу
K1096.091903нержавеющая стальAP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 по запросу
K1096.091004нержавеющая стальAP4M8x11838,5156134101612 по запросу
K1096.091105нержавеющая стальAP5M10x12143,5177155131,3512 по запросу
K1096.091206нержавеющая стальAP6M12x1,52551,7208176141,8614 по запросу
K1096.091308нержавеющая стальAP8M16x1,533682610238192,31535 по запросу
K1096.091410нержавеющая стальAP10M20x1,5337428122510222,81534 по запросу
K1096.091412нержавеющая стальAP12M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K1096.091516нержавеющая стальAP16M24x2409632182816273,22046 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33