Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, защитой от проворачивания и заходной фаской, без контргайки
K1300_A

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный: Класс прочности 5.8.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный: Резьбовая втулка 1.4305. Стопорный штифт 1.4034.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Стопорные штифты используются там, где необходимо избежать изменения положения для фиксации из-за действия поперечных сил. Защита от проворачивания позволяет сохранить положение штифта по отношению к гильзе. Наклонная поверхность позволяет выполнить саморасцепление штифта под действием односторонних поперечных сил. Отвинчивание винта до маркировки на штифте позволяет проворачивание наклонной поверхности под углом 60°.Монтаж:Разъединение винта выполняется с помощью шестигранника.По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Указание на чертеже:
1) маркировочное кольцо

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, защитой от проворачивания и заходной фаской, без контргайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1300.12061AСталь6M12x1,52549,720817414814 по запросу
K1300.12060AСталь6M122549,720817414814 по запросу
K1300.13081AСталь8M16x1,533662610236192035 по запросу
K1300.13080AСталь8M1633662610236192035 по запросу
K1300.012061Aнержавеющая сталь6M12x1,52549,720817414814 по запросу
K1300.012060Aнержавеющая сталь6M122549,720817414814 по запросу
K1300.013081Aнержавеющая сталь8M16x1,533662610236192035 по запросу
K1300.013080Aнержавеющая сталь8M1633662610236192035 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33