Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой, резьбовым стопорным элементом и фиксирующим пазом
K1097_CP

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт закаленный:
резьбовая втулка и стопорный штифт, автоматная сталь.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, незакаленный:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка, черно-серый термопласт.
Фиксатор резьбы, синий полиамид.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и при этом необходимо избежать возвращение штифта в исходное положение, нужно использовать форму CР.
С помощью защиты резьбы можно точно установить монтажную глубину в соответствии с имеющимися деталями, использование упоров не требуется.
Защита резьбы — полиамидное стопорящее покрытие, нанесенное точечно (пятнами).
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой, резьбовым стопорным элементом и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаDD1D2LL1L2Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1097.97903СтальCP3M6x0,751425,5653,580,8410 по запросу
K1097.97004СтальCP4M8x11829,5664101412 по запросу
K1097.97105СтальCP5M10x12134,5875131,3512 по запросу
K1097.97206СтальCP6M12x1,52541,71086141,8614 по запросу
K1097.97308СтальCP8M16x1,5335412108192,31428 по запросу
K1097.97410СтальCP10M20x1,53361151210222,81532 по запросу
K1097.197903нержавеющая стальCP3M6x0,751425,5653,580,8410 по запросу
K1097.197004нержавеющая стальCP4M8x11829,5664101412 по запросу
K1097.197105нержавеющая стальCP5M10x12134,5875131,3512 по запросу
K1097.197206нержавеющая стальCP6M12x1,52541,71086141,8614 по запросу
K1097.197308нержавеющая стальCP8M16x1,5335412108192,31428 по запросу
K1097.197410нержавеющая стальCP10M20x1,53361151210222,81532 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33