Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовым эксцентриковым рычагом и контргайкой
K2109_B

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации поперечными силами. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после втягивания штифта вручную. Для данного упорного штифта втягивание реализовано с помощью эксцентрикового рычага. Упорный штифт остается незафиксированным, пока рукоятка не переместилась через мертвую точку эксцентрика.
Эргономичная эксцентриковая ручка удобна в применении с незначительным усилием.
Материал:

Исполнение из стали:
Резьбовая втулка и стопорный штифт, автоматная сталь.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4305.
рукоятка из термопласта PPA (стойкого к воздействию высоких температур), усиленного стекловолокном.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт шлифованный, без покрытия.

Рукоятка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.
Диапазон температур:Постоянная температура при эксплуатации согласно IEC 216: макс. 160 °C.
Кратковременная температура при эксплуатации: макс. 250 °C.
Преимущества:Простое и быстрое управление.
Предназначено для применения при высоких температурах.
Со встроенной фиксирующей функцией.
Укороченное исполнение.
Идеальный вариант для ограниченного пространства.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Позиционирующие втулки для упорных штифтов K1290.
Крепежное комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2109_B_Datasheet_31603__--ru 183 kB

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовым эксцентриковым рычагом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Цвет
компонента
ФормаAA1BB1D

D1Ход
S
LL1L2SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2109.9105СтальчерныйB31,741,717,912,95M10x15308713171,3512 по запросу
K2109.9206СтальчерныйB31,641,717,912,96M12x1,563410814191,8614 по запросу
K2109.9308СтальчерныйB55,567,826,919,48M16x1,5842,9121019242,31428 по запросу
K2109.9410СтальчерныйB53,467,826,919,410M20x1,51049,9151222302,81532 по запросу
K2109.9105154Стальярко-красный RAL 3020B31,741,717,912,95M10x15308713171,3512 по запросу
K2109.9206154Стальярко-красный RAL 3020B31,641,717,912,96M12x1,563410814191,8614 по запросу
K2109.9308154Стальярко-красный RAL 3020B55,567,826,919,48M16x1,5842,9121019242,31428 по запросу
K2109.9410154Стальярко-красный RAL 3020B53,467,826,919,410M20x1,51049,9151222302,81532 по запросу
K2109.19105нержавеющая стальчерныйB31,741,717,912,95M10x15308713171,3512 по запросу
K2109.19206нержавеющая стальчерныйB31,641,717,912,96M12x1,563410814191,8614 по запросу
K2109.19308нержавеющая стальчерныйB55,567,826,919,48M16x1,5842,9121019242,31428 по запросу
K2109.19410нержавеющая стальчерныйB53,467,826,919,410M20x1,51049,9151222302,81532 по запросу
K2109.19105154нержавеющая стальярко-красный RAL 3020B31,741,717,912,95M10x15308713171,3512 по запросу
K2109.19206154нержавеющая стальярко-красный RAL 3020B31,641,717,912,96M12x1,563410814191,8614 по запросу
K2109.19308154нержавеющая стальярко-красный RAL 3020B55,567,826,919,48M16x1,5842,9121019242,31428 по запросу
K2109.19410154нержавеющая стальярко-красный RAL 3020B53,467,826,919,410M20x1,51049,9151222302,81532 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33