Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, с фиксирующим пазом, без контргайки
K0339_C

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт, автоматная сталь.

Исполнение из нержавеющей стали:
стопорный штифт, закаленный:
резьбовая втулка 1.4305
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт, незакаленный:
резьбовая втулка 11.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка, черно-серый термопласт.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.
Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и чтобы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение, то нужно использовать форму C или форму D.По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, с фиксирующим пазом, без контргайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0339.3105CСтальЗакаленный5M10x12147177155131,3512  по запросу
K0339.3206CСтальЗакаленный6M12x1,52556208176141,8614  по запросу
K0339.3308CСтальЗакаленный8M16x1,533742610238192,31535  по запросу
K0339.3410CСтальЗакаленный10M20x1,5338028122510222,81534 по запросу
K0339.03105Cнержавеющая стальЗакаленный5M10x12147177155131,3512  по запросу
K0339.03206Cнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52556208176141,8614  по запросу
K0339.03308Cнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,533742610238192,31535  по запросу
K0339.03410Cнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5338028122510222,81534 по запросу
K0339.13105Cнержавеющая стальнезакалённый5M10x12147177155131,3512  по запросу
K0339.13206Cнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52556208176141,8614  по запросу
K0339.13308Cнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,533742610238192,31535  по запросу
K0339.13410Cнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5338028122510222,81534 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33