Группы товаров
Упорные штифты из нержавеющей стали, без бурта, с грибковой ручкой из нержавеющей стали и контргайкой
K0634_H

Упорные штифты из нержавеющей стали, без бурта, с грибковой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

закаленный стопорный штифт:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4034.

незакаленный стопорный штифт:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4305.

Ручка 1.4305, электролитически полированная.

Исполнение: чистая. Штифт шлифованный.Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.
Возможна поставка ввертывающегося диска, используемого для установки фиксатора. Он устанавливается под освобожденную от фиксатора ручку «грибок» так, чтобы захватные штифты вошли в паз.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0634_H Упорные штифты из нержавеющей стали, без бурта, с грибковой ручкой из нержавеющей стали и контргайкой 258 kB

Чертежи

Упорные штифты из нержавеющей стали, без бурта, с грибковой ручкой из нержавеющей стали и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаПоверхность
корпуса
DD1D2LL1L2Ход
S
SWF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа
шайбы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0634.002903нержавеющая стальHЗакаленный3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  по запросу
K0634.002004нержавеющая стальHЗакаленный4M8x1184321184131612K0344.90  по запросу
K0634.002105нержавеющая стальHЗакаленный5M10x1215024215171,3512K0344.91  по запросу
K0634.002206нержавеющая стальHЗакаленный6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  по запросу
K0634.002308нержавеющая стальHЗакаленный8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  по запросу
K0634.002410нержавеющая стальHЗакаленный10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  по запросу
K0634.002412нержавеющая стальHЗакаленный12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  по запросу
K0634.002516нержавеющая стальHЗакаленный16M24x240106504016363,22046K0344.95  по запросу
K0634.112903нержавеющая стальHнезакалённый3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  по запросу
K0634.112004нержавеющая стальHнезакалённый4M8x1184321184131612K0344.90  по запросу
K0634.112105нержавеющая стальHнезакалённый5M10x1215024215171,3512K0344.91  по запросу
K0634.112206нержавеющая стальHнезакалённый6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  по запросу
K0634.112308нержавеющая стальHнезакалённый8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  по запросу
K0634.112410нержавеющая стальHнезакалённый10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  по запросу
K0634.112412нержавеющая стальHнезакалённый12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  по запросу
K0634.112516нержавеющая стальHнезакалённый16M24x240106504016363,22046K0344.95  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33