Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.Материал:Задвижки 1.0503.
Втулка 1.0403.
Стопорный штифт, автоматная сталь.
Нажимная пружина 1.4310.
Исполнение: Втулка и задвижки вороненые.
Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и вороненый.
Нажимная пружина, чистая.
Указание:Если задвижка приварена, втулку следует скрепить, чтобы пружина не была повреждена в результате термического воздействия высоких температур.Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
Гладкая втулка, возможность соединения через установочную втулку.
По запросу:Специальные исполнения.
Принадлежности:Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1670_E Задвижки, форма E, без крышки 157 kB

Чертежи

Задвижки, форма E, без крышки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1LL1BB1HF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1670.080410E41038,5259361814 по запросу
K1670.080510E51038,5259361,3814 по запросу
K1670.080610E61038,5259361,8814 по запросу
K1670.080512E51247,43010,83,681,3814 по запросу
K1670.080612E61247,43010,83,681,8814 по запросу
K1670.080812E81247,43010,83,682,3814 по запросу
K1670.080616E61661,24014,44,8101,81535 по запросу
K1670.080816E81661,24014,44,8102,31535 по запросу
K1670.081016E101661,24014,44,8102,81535 по запросу
K1670.080820E8207150186122,32060 по запросу
K1670.081020E10207150186122,82060 по запросу
K1670.081220E122071501861232060 по запросу

Другие товары этой категории
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33