Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.
Упор на 180° предотвращает проскакивание замыкающего контакта и, тем самым, повторное выдвижение стопорного штифта.
Направление вращения задвижки определяется выбором стороны упора (левая, правая).
Материал:Задвижки: 1.0503.
Резьбовая гильза и стопорный штифты из автоматной стали.
Нажимная пружина: 1.4310.
Крышка задвижки: термопласт PA.
Исполнение: Резьбовая втулка и задвижки, вороненые.
Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и вороненый.
Нажимная пружина, чистая.
Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:
— черно-серый: RAL 7021
— чистый оранжевый: RAL 2004
— рапсовый желтый: RAL 1021
— транспортный красный: RAL 3020
— сигнальный зеленый: RAL 6032
— транспортный синий: RAL 5017
— светло-серый: RAL 7035
Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
На выбор с цветными крышками задвижки из пластмассы.Упор на 180° с односторонним направлением вращения.
По запросу:Специальные исполнения.
Принадлежности:Держатели K0638.
Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.
Указание на чертеже:
1) упор слева
2) упор справа
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1674_C Задвижки с упором, форма С, с крышкой, без гайки 313 kB

Чертежи

Задвижки с упором, форма С, с крышкой, без гайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 2Цвет
компонента
DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1674.1060410Cслевачёрно-серый RAL 70214M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K1674.1060510Cслевачёрно-серый RAL 70215M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K1674.1060610Cслевачёрно-серый RAL 70216M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K1674.1060512Cслевачёрно-серый RAL 70215M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K1674.1060612Cслевачёрно-серый RAL 70216M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K1674.1060812Cслевачёрно-серый RAL 70218M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K1674.1060616Cслевачёрно-серый RAL 70216M161662,841,52616,6710161,81535 по запросу
K1674.1060816Cслевачёрно-серый RAL 70218M161662,841,52616,6710162,31535 по запросу
K1674.1061016Cслевачёрно-серый RAL 702110M161662,841,52616,6710162,81535 по запросу
K1674.10608201Cслевачёрно-серый RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K1674.10610201Cслевачёрно-серый RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K1674.10612201Cслевачёрно-серый RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K1674.10604102Cслеваоранжевый чистый RAL 20044M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K1674.10605102Cслеваоранжевый чистый RAL 20045M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K1674.10606102Cслеваоранжевый чистый RAL 20046M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K1674.10605122Cслеваоранжевый чистый RAL 20045M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K1674.10606122Cслеваоранжевый чистый RAL 20046M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K1674.10608122Cслеваоранжевый чистый RAL 20048M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K1674.10606162Cслеваоранжевый чистый RAL 20046M161662,841,52616,6710161,81535 по запросу
K1674.10608162Cслеваоранжевый чистый RAL 20048M161662,841,52616,6710162,31535 по запросу
K1674.10610162Cслеваоранжевый чистый RAL 200410M161662,841,52616,6710162,81535 по запросу
K1674.106082012Cслеваоранжевый чистый RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K1674.106102012Cслеваоранжевый чистый RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K1674.106122012Cслеваоранжевый чистый RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K1674.106041016Cслеваярко-жёлтый RAL 10214M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K1674.106051016Cслеваярко-жёлтый RAL 10215M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K1674.106061016Cслеваярко-жёлтый RAL 10216M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K1674.106051216Cслеваярко-жёлтый RAL 10215M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K1674.106061216Cслеваярко-жёлтый RAL 10216M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K1674.106081216Cслеваярко-жёлтый RAL 10218M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K1674.106061616Cслеваярко-жёлтый RAL 10216M161662,841,52616,6710161,81535 по запросу
K1674.106081616Cслеваярко-жёлтый RAL 10218M161662,841,52616,6710162,31535 по запросу
K1674.106101616Cслеваярко-жёлтый RAL 102110M161662,841,52616,6710162,81535 по запросу
K1674.1060820116Cслеваярко-жёлтый RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K1674.1061020116Cслеваярко-жёлтый RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K1674.1061220116Cслеваярко-жёлтый RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K1674.106041084Cслеваярко-красный RAL 30204M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K1674.106051084Cслеваярко-красный RAL 30205M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K1674.106061084Cслеваярко-красный RAL 30206M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K1674.106051284Cслеваярко-красный RAL 30205M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K1674.106061284Cслеваярко-красный RAL 30206M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K1674.106081284Cслеваярко-красный RAL 30208M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K1674.106061684Cслеваярко-красный RAL 30206M161662,841,52616,6710161,81535 по запросу
K1674.106081684Cслеваярко-красный RAL 30208M161662,841,52616,6710162,31535 по запросу
K1674.106101684Cслеваярко-красный RAL 302010M161662,841,52616,6710162,81535 по запросу
K1674.1060820184Cслеваярко-красный RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K1674.1061020184Cслеваярко-красный RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K1674.1061220184Cслеваярко-красный RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K1674.106041086Cслеваярко-зелёный RAL 60324M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K1674.106051086Cслеваярко-зелёный RAL 60325M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K1674.106061086Cслеваярко-зелёный RAL 60326M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K1674.106051286Cслеваярко-зелёный RAL 60325M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K1674.106061286Cслеваярко-зелёный RAL 60326M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K1674.106081286Cслеваярко-зелёный RAL 60328M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K1674.106061686Cслеваярко-зелёный RAL 60326M161662,841,52616,6710161,81535 по запросу
K1674.106081686Cслеваярко-зелёный RAL 60328M161662,841,52616,6710162,31535 по запросу
K1674.106101686Cслеваярко-зелёный RAL 603210M161662,841,52616,6710162,81535 по запросу
K1674.1060820186Cслеваярко-зелёный RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K1674.1061020186Cслеваярко-зелёный RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K1674.1061220186Cслеваярко-зелёный RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K1674.106041087Cслеваярко-синий RAL 50174M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K1674.106051087Cслеваярко-синий RAL 50175M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K1674.106061087Cслеваярко-синий RAL 50176M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K1674.106051287Cслеваярко-синий RAL 50175M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K1674.106061287Cслеваярко-синий RAL 50176M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K1674.106081287Cслеваярко-синий RAL 50178M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K1674.106061687Cслеваярко-синий RAL 50176M161662,841,52616,6710161,81535 по запросу
K1674.106081687Cслеваярко-синий RAL 50178M161662,841,52616,6710162,31535 по запросу
K1674.106101687Cслеваярко-синий RAL 501710M161662,841,52616,6710162,81535 по запросу
K1674.1060820187Cслеваярко-синий RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K1674.1061020187Cслеваярко-синий RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K1674.1061220187Cслеваярко-синий RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K1674.106041088Cслевасветло-серый RAL 70354M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K1674.106051088Cслевасветло-серый RAL 70355M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K1674.106061088Cслевасветло-серый RAL 70356M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K1674.106051288Cслевасветло-серый RAL 70355M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K1674.106061288Cслевасветло-серый RAL 70356M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K1674.106081288Cслевасветло-серый RAL 70358M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K1674.106061688Cслевасветло-серый RAL 70356M161662,841,52616,6710161,81535 по запросу
K1674.106081688Cслевасветло-серый RAL 70358M161662,841,52616,6710162,31535 по запросу
K1674.106101688Cслевасветло-серый RAL 703510M161662,841,52616,6710162,81535 по запросу
K1674.1060820188Cслевасветло-серый RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K1674.1061020188Cслевасветло-серый RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K1674.1061220188Cслевасветло-серый RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K1674.2060410Cсправачёрно-серый RAL 70214M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K1674.2060510Cсправачёрно-серый RAL 70215M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K1674.2060610Cсправачёрно-серый RAL 70216M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K1674.2060512Cсправачёрно-серый RAL 70215M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K1674.2060612Cсправачёрно-серый RAL 70216M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K1674.2060812Cсправачёрно-серый RAL 70218M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K1674.2060616Cсправачёрно-серый RAL 70216M161662,841,52616,6710161,81535 по запросу
K1674.2060816Cсправачёрно-серый RAL 70218M161662,841,52616,6710162,31535 по запросу
K1674.2061016Cсправачёрно-серый RAL 702110M161662,841,52616,6710162,81535 по запросу
K1674.20608201Cсправачёрно-серый RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K1674.20610201Cсправачёрно-серый RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K1674.20612201Cсправачёрно-серый RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K1674.20604102Cсправаоранжевый чистый RAL 20044M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K1674.20605102Cсправаоранжевый чистый RAL 20045M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K1674.20606102Cсправаоранжевый чистый RAL 20046M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K1674.20605122Cсправаоранжевый чистый RAL 20045M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K1674.20606122Cсправаоранжевый чистый RAL 20046M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K1674.20608122Cсправаоранжевый чистый RAL 20048M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K1674.20606162Cсправаоранжевый чистый RAL 20046M161662,841,52616,6710161,81535 по запросу
K1674.20608162Cсправаоранжевый чистый RAL 20048M161662,841,52616,6710162,31535 по запросу
K1674.20610162Cсправаоранжевый чистый RAL 200410M161662,841,52616,6710162,81535 по запросу
K1674.206082012Cсправаоранжевый чистый RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K1674.206102012Cсправаоранжевый чистый RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K1674.206122012Cсправаоранжевый чистый RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K1674.206041016Cсправаярко-жёлтый RAL 10214M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K1674.206051016Cсправаярко-жёлтый RAL 10215M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K1674.206061016Cсправаярко-жёлтый RAL 10216M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K1674.206051216Cсправаярко-жёлтый RAL 10215M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K1674.206061216Cсправаярко-жёлтый RAL 10216M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K1674.206081216Cсправаярко-жёлтый RAL 10218M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K1674.206061616Cсправаярко-жёлтый RAL 10216M161662,841,52616,6710161,81535 по запросу
K1674.206081616Cсправаярко-жёлтый RAL 10218M161662,841,52616,6710162,31535 по запросу
K1674.206101616Cсправаярко-жёлтый RAL 102110M161662,841,52616,6710162,81535 по запросу
K1674.2060820116Cсправаярко-жёлтый RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K1674.2061020116Cсправаярко-жёлтый RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K1674.2061220116Cсправаярко-жёлтый RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K1674.206041084Cсправаярко-красный RAL 30204M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K1674.206051084Cсправаярко-красный RAL 30205M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K1674.206061084Cсправаярко-красный RAL 30206M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K1674.206051284Cсправаярко-красный RAL 30205M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K1674.206061284Cсправаярко-красный RAL 30206M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K1674.206081284Cсправаярко-красный RAL 30208M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K1674.206061684Cсправаярко-красный RAL 30206M161662,841,52616,6710161,81535 по запросу
K1674.206081684Cсправаярко-красный RAL 30208M161662,841,52616,6710162,31535 по запросу
K1674.206101684Cсправаярко-красный RAL 302010M161662,841,52616,6710162,81535 по запросу
K1674.2060820184Cсправаярко-красный RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K1674.2061020184Cсправаярко-красный RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K1674.2061220184Cсправаярко-красный RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K1674.206041086Cсправаярко-зелёный RAL 60324M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K1674.206051086Cсправаярко-зелёный RAL 60325M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K1674.206061086Cсправаярко-зелёный RAL 60326M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K1674.206051286Cсправаярко-зелёный RAL 60325M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K1674.206061286Cсправаярко-зелёный RAL 60326M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K1674.206081286Cсправаярко-зелёный RAL 60328M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K1674.206061686Cсправаярко-зелёный RAL 60326M161662,841,52616,6710161,81535 по запросу
K1674.206081686Cсправаярко-зелёный RAL 60328M161662,841,52616,6710162,31535 по запросу
K1674.206101686Cсправаярко-зелёный RAL 603210M161662,841,52616,6710162,81535 по запросу
K1674.2060820186Cсправаярко-зелёный RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K1674.2061020186Cсправаярко-зелёный RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K1674.2061220186Cсправаярко-зелёный RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K1674.206041087Cсправаярко-синий RAL 50174M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K1674.206051087Cсправаярко-синий RAL 50175M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K1674.206061087Cсправаярко-синий RAL 50176M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K1674.206051287Cсправаярко-синий RAL 50175M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K1674.206061287Cсправаярко-синий RAL 50176M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K1674.206081287Cсправаярко-синий RAL 50178M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K1674.206061687Cсправаярко-синий RAL 50176M161662,841,52616,6710161,81535 по запросу
K1674.206081687Cсправаярко-синий RAL 50178M161662,841,52616,6710162,31535 по запросу
K1674.206101687Cсправаярко-синий RAL 501710M161662,841,52616,6710162,81535 по запросу
K1674.2060820187Cсправаярко-синий RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K1674.2061020187Cсправаярко-синий RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K1674.2061220187Cсправаярко-синий RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
K1674.206041088Cсправасветло-серый RAL 70354M101039,526,31510,94,96101814 по запросу
K1674.206051088Cсправасветло-серый RAL 70355M101039,526,31510,94,96101,3814 по запросу
K1674.206061088Cсправасветло-серый RAL 70356M101039,526,31510,94,96101,8814 по запросу
K1674.206051288Cсправасветло-серый RAL 70355M121248,431,11912,95,78121,3515 по запросу
K1674.206061288Cсправасветло-серый RAL 70356M121248,431,11912,95,78121,8515 по запросу
K1674.206081288Cсправасветло-серый RAL 70358M121248,431,11912,95,78122,3515 по запросу
K1674.206061688Cсправасветло-серый RAL 70356M161662,841,52616,6710161,81535 по запросу
K1674.206081688Cсправасветло-серый RAL 70358M161662,841,52616,6710162,31535 по запросу
K1674.206101688Cсправасветло-серый RAL 703510M161662,841,52616,6710162,81535 по запросу
K1674.2060820188Cсправасветло-серый RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 по запросу
K1674.2061020188Cсправасветло-серый RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 по запросу
K1674.2061220188Cсправасветло-серый RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33