Группы товаров
Направляющие ролики из стали, цилиндрические
K2373

Направляющие ролики из стали, цилиндрические

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Никелированное покрытие обода.Указание:Покрытие обода и шарикоподшипник жестко соединены стопорным кольцом.

Допустимая нагрузка относится к шарикоподшипнику.
По запросу:Покрытие обода из полиацеталя черного цвета.Принадлежности:Болт K2378.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2373 Направляющие ролики из стали, цилиндрические 233 kB

Чертежи

Направляющие ролики из стали, цилиндрические

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBDD1D2D3шарикоподшипникомДинамический коэффициент
работоспособности,
Н
Статический коэффициент
работоспособности,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2373.002212122261317606-ZZ2260840 по запросу
K2373.003016163081822608-ZZ33001360 по запросу
K2373.00361919361022266000-ZZ45501970 по запросу
K2373.00422323421226326201-ZZ68003050 по запросу
K2373.00462828461529356202-ZZ76503700 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33