Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус из нержавеющей стали 1.4301.
Колеса из высококачественного, термопластичного полиуретана.
Колесные диски из высококачественного полиамида.

Исполнение: Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.Указание:Привинченная ось колеса.Применение:Позволяют транспортировать грузы в зонах со строгими санитарно-гигиеническими требованиями при низком уровне шума с максимальным комфортом движения.Диапазон температур:-20 °C - +70 °C.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1791_L Поворотный ролик 271 kB

Чертежи

Поворотный ролик
Поворотный ролик

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеУстановка
колеса
ABD

D1D2HRДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1791.21100035Направляющий роликподшипник скольжения3635100137012586150 по запросу
K1791.21125040Направляющий роликподшипник скольжения40401251370150102,5150 по запросу
K1791.21160045Направляющий роликподшипник скольжения54451601388195134300 по запросу
K1791.21200050Направляющий роликподшипник скольжения54502001388235154300 по запросу

Другие товары этой категории
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33