Группы товаров
Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из ТПЭ, для алюминиевых профилей, форма B
K2333_B

Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Системы из профильного алюминия подходят для производства современных машин, установок и устройств. Ролики для алюминиевых профилей отличаются универсальностью, многообразием и пригодностью для различных целей. Дизайн объединяет в себе выраженную простоту и функциональность.Материал:Корпус, листовая сталь.
Колеса из термопластичного резинового эластомера (ТПЭ).
Диски, полипропилен.
Исполнение: Листовая сталь, оцинкованная, с синим пассивированием и без содержания Cr6.
Термопластичный резиновый эластомер (ТПЭ), серый.
Полипропилен, серебристо-серый.
Указание:Две специально разработанные крепежные пластины обеспечивают практически универсальные возможности адаптации под любой алюминиевый профиль. В стандартный ассортимент входят поворотные и неподвижные ролики различного типа со стопором или без него.
Ролики обладают высокой химической устойчивостью ко многим агрессивным средам.
Обод выполнен из высококачественного термопластичного полиуретана (ТПУ), его твердость составляет 85° по Шору A, он нанесен на диск колеса методом напыления. Обод колеса не оставляет следов и образует с диском колеса неразделяемое сплошное соединение. Ролики из термопластичного резинового эластомера отличаются очень низким сопротивлением качению и маневрированию.
Применение:Колеса и ролики с ободьями из термопластичного резинового эластомера часто используются в производственной и грузовой технике, а также в демонстрационных стойках. Кроме того, их используют в медицинской технике, измерительном и испытательном оборудовании, а также на рабочих и монтажных площадках.Диапазон температур:-20 °C - +60 °C.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2333_B Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из ТПЭ, для алюминиевых профилей, форма B 296 kB

Чертежи

Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из ТПЭ, для алюминиевых профилей, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAB

B1DD1HLL1RУстановка
колеса
Допустимая
нагрузка,
кг
Вариант крепленияОбозначениеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2333.10075025B292540758,51001208066,5шарикоподшипник75Сопрягаемая плитаНаправляющий ролик по запросу
K2333.10080032B403240808,51111208080шарикоподшипник120Сопрягаемая плитаНаправляющий ролик по запросу
K2333.10100032B4032401008,51361208090шарикоподшипник120Сопрягаемая плитаНаправляющий ролик по запросу
K2333.10125032B4032401258,516112080102,5шарикоподшипник120Сопрягаемая плитаНаправляющий ролик по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33