Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали.
Литые колеса из высококачественной, эластичной резины.
Колесные диски из высококачественного, прочного полиамида или алюминиевого литья.
Исполнение: Запрессованный корпус. Поворотный корпус с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с шарикоподшипником.Указание:Привинченная ось колеса.
Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной.
Применение:Максимальный комфорт движения, отличная амортизация транспортируемого груза. Новая серия с мягкой резиной ощутимо уменьшает шум.Диапазон температур:от –25 до +80 °C.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1789_L Поворотный ролик 270 kB

Чертежи

Поворотный ролик
Поворотный ролик

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеУстановка
колеса
ABD

D1D2HRДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1789.10100040Направляющий роликшарикоподшипник3640100137012586150 по запросу
K1789.10125040Направляющий роликшарикоподшипник40401251370150102,5150 по запросу

Другие товары этой категории
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33