Группы товаров
Направляющие ролики из нержавеющей стали, с отверстием под болт, с функцией stop fix, с полиуретановым покрытием обода, для обеспечения гигиеничности
K1791_LS

Направляющие ролики из нержавеющей стали, с отверстием под болт,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус из нержавеющей стали 1.4301.
Колеса из высококачественного, термопластичного полиуретана.
Колесные диски из высококачественного полиамида.

Исполнение: Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.Указание:Привинченная ось колеса.Применение:Позволяют транспортировать грузы в зонах со строгими санитарно-гигиеническими требованиями при низком уровне шума с максимальным комфортом движения.Диапазон температур:-20 °C - +70 °C.Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Направляющие ролики из нержавеющей стали, с отверстием под болт, с функцией stop fix, с полиуретановым покрытием обода, для обеспечения гигиеничности
Направляющие ролики из нержавеющей стали, с отверстием под болт, с функцией stop fix, с полиуретановым покрытием обода, для обеспечения гигиеничности

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеУстановка
колеса
ABD

D1D2HRДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1791.211000352Направляющий роликподшипник скольжения3635100137012586150 по запросу
K1791.211250402Направляющий роликподшипник скольжения40401251370150102,5150 по запросу
K1791.211600452Направляющий роликподшипник скольжения54451601388195134300 по запросу
K1791.212000502Направляющий роликподшипник скольжения54502001388235154300 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33