Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали.
Колеса с термопластичным резиновым покрытием.
Колесные диски из полипропилена.
Исполнение: Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.Указание:Привинченная ось колеса. Поворотные ролики со вставным отверстием. Не оставляющие следов колеса в электропроводном исполнении, серые. Омическое сопротивление колеса составляет около ≤ 10⁴Ω.Применение:Для защиты от электростатического разряда, который могут вызвать транспортные устройства или транспортируемый груз, используются электропроводные колеса, поворотные и неподвижные ролики. Это позволяет предотвратить повреждения хрупкого транспортируемого груза или болезненный электростатический разряд для оператора погрузчика.Диапазон температур:от -20 °C до +60 °C.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1759_L Поворотный ролик, электропроводный 283 kB

Чертежи

Поворотный ролик, электропроводный
Поворотный ролик, электропроводный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеИсполнение 1Установка
колеса
ABDD1D2HRДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1759.1105019Направляющий роликбез стопорной системыподшипник скольжения2519501143695030 по запросу
K1759.1107525Направляющий роликбез стопорной системыподшипник скольжения29257511439866,550 по запросу
K1759.1110025Направляющий роликбез стопорной системыподшипник скольжения332510011431218360 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33