- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.Особенности: |
| Номер заказа | Обозначение артикула | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
|---|
| K0429.080252 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M08X25 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=29,5 |  | | по запросу | | | K0429.080402 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M08X40 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=44,5 |  | | по запросу | | | K0429.080502 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M08X50 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=54,5 |  | | по запросу | | | K0429.080702 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M08X70 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=74,5 |  | | по запросу | | | K0429.080802 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M08X80 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=84,5 |  | | по запросу | | | K0429.081002 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M08X100 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=104,5 |  | | по запросу | | | K0429.081202 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M08X120 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=124,5 |  | | по запросу | | | K0429.100252 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M10X25 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=30 |  | | по запросу | | | K0429.100402 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M10X40 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=45 |  | | по запросу | | | K0429.100502 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M10X50 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=55 |  | | по запросу | | | K0429.100702 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M10X70 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=75 |  | | по запросу | | | K0429.100802 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M10X80 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=85 |  | | по запросу | | | K0429.101002 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M10X100 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=105 |  | | по запросу | | | K0429.101202 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M10X120 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=125 |  | | по запросу | | | K0429.120252 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M12X25 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=31 |  | | по запросу | | | K0429.120402 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M12X40 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=46 |  | | по запросу | | | K0429.120502 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M12X50 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=56 |  | | по запросу | | | K0429.120702 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M12X70 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=76 |  | | по запросу | | | K0429.120802 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M12X80 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=86 |  | | по запросу | | | K0429.121002 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M12X100 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=106 |  | | по запросу | | | K0429.121202 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M12X120 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=126 |  | | по запросу | | | K0429.160502 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M16X50 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=58,5 |  | | по запросу | | | K0429.161002 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M16X100 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=108,5 |  | | по запросу | | | K0429.161502 | ШПИНДЕЛЬ ВИНТОРЕЗНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ D1=M16X150 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ECO L1=158,5 |  | | по запросу | |
|
| Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|