Группы товаров
Диски для опор из пластмассы, усиленная конструкция
K0424

Диски для опор из пластмассы, усиленная конструкция

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Диски термопласт армированные стекловолокном.
Плата антискольжения - термопластичный эластомер.
Исполнение: чёрный.Указание:Опоры компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.
Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение опор.
Подходящие ходовые винты смотри K0427.
Указание на чертеже:
Форма C с отверстием для привинчивания (закрытый вариант), без пластины антискольжения
Форма D с отверстием для привинчивания (закрытый вариант), с пластиной антискольжения
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0424 Диски для опор из пластмассы, усиленная конструкция 279 kB
 Техническое указание для опор 540 kB

Чертежи (общий обзор)

Диски для опор из пластмассы, усиленная конструкция

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDAHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0424.31251C125964418  по запросу
K0424.31751C1751354525  по запросу
K0424.41251D125964818  по запросу
K0424.41751D1751354925  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33