Группы товаров
Защелки из нержавеющей стали,
с соединением с тросом Боудена и откидной ручкой
K1851

Защелки из нержавеющей стали, с соединением с тросом Боудена и...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение: шлифованная и полированная или матовая электрополированная.Указание:Эти защелки разработаны с утопленной ручкой для установки заподлицо в дверях, клапанах и кожухах.
Они используются в тех случаях, когда управление осложняется недоступностью строительного пространства или требуется дистанционное управление по причинам эргономики и безопасности.
Доступно в двух размерах для дверных полотен различной толщины. Дополнительная фиксация путем запирания. Закрытие равнозначное, каждый замок можно открыть одним и тем же ключом.
Предварительно натянутая ручка препятствует дребезжанию.

Гибкий трос не входит в объем поставки.

Макс. крутящий момент для затягивания винтов: 2,4 Нм.

Форма A: запираемая
Форма B: не запираемая
Приведение в действие:Клапаны, крышки, кожухи или двери управляются удаленно нажатием ручки и открываются невидимо с помощью гибкого троса.
Замок управляется также с обратной стороны.
Применение:- автомобильная промышленность
- машиностроение
- строительство лодок и судостроение
- авиационная и космическая техника
- мобильные дома и караванинг
- медицинское оборудование
Монтаж:1. Вырез монтажного отверстия в соответствии со схемой.
2. Крепление монтажных частей с обратной стороны.
3. Крепление гибкого троса.
Преимущества:Дистанционное управление возможно в недоступных зонах.
Положение срабатывания можно оптимизировать из соображений эргономики.
Срабатывание возможно даже при необходимых безопасных расстояниях.
Принадлежности:Гибкий трос K1646.Объем поставкиМонтажное крепление, а также соответствующие винты (M4) и держатель троса Боудена входят в объем поставки.
Запираемые защелки поставляются соответственно с 2 ключами.
Указание на чертеже:
1) соединение с тросом Боудена
2) вырез монтажного отверстия
3) дверное полотно
4) высота монтажного крепления (см. таблицу H4)
5) ручка
6) трос Боудена
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1851 Защелки из нержавеющей стали, с соединением с тросом Боудена и откидной ручкой 503 kB

Чертежи (общий обзор)

Защелки из нержавеющей стали,
с соединением с тросом Боудена и откидной ручкой

Защелки из нержавеющей стали, с соединением с тросом Боудена и откидной ручкой, форма А

подробнее

Чертежи

Защелки из нержавеющей стали, с соединением с тросом Боудена и откидной ручкой, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыПоверхность
корпуса
A

BDD1HH1H2H3H4Тяговое
усилие
F1 Н
Диапазон
температур
°C
S= толщина полотна
двери в мм
БолтыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1851.1102356044Aзапираемыйполированный106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 по запросу
K1851.1112356044Aзапираемыйполированный106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 по запросу
K1851.1102356055Aзапираемыйс матовой пескоструйной обработкой106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 по запросу
K1851.1112356055Aзапираемыйс матовой пескоструйной обработкой106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 по запросу

Защелки из нержавеющей стали, с соединением с тросом Боудена и откидной ручкой, форма B

подробнее

Чертежи

Защелки из нержавеющей стали, с соединением с тросом Боудена и откидной ручкой, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыПоверхность
корпуса
A

BDD1HH1H2H3H4Тяговое
усилие
F1 Н
Диапазон
температур
°C
S= толщина полотна
двери в мм
БолтыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1851.1002356044Bне запираемыйполированный106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 по запросу
K1851.1012356044Bне запираемыйполированный106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 по запросу
K1851.1002356055Bне запираемыйс матовой пескоструйной обработкой106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 по запросу
K1851.1012356055Bне запираемыйс матовой пескоструйной обработкой106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33