- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1850Защелки из нержавеющей стали, с откидной ручкой |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь 1.4401. Исполнение: шлифованная и полированная или матовая электрополированная.Указание:Эти защелки разработаны с утопленной ручкой для установки заподлицо в дверях, клапанах и кожухах. Доступно в двух размерах для дверных полотен различной толщины. Дополнительная фиксация путем запирания. Закрытие равнозначное, каждый замок можно открыть одним и тем же ключом. Предварительно натянутая ручка препятствует дребезжанию.
Макс. крутящий момент для затягивания винтов: 2,4 Нм.
Форма A: запираемая Форма B: не запираемаяПриведение в действие:При вытягивании ручки замок приводится в открытое положение, дверь можно открыть. Блокировка обеспечивается при автоматическом нажатии двери. Замок управляется также с обратной стороны.Применение:- автомобильная промышленность - машиностроение - строительство лодок и судостроение - авиационная и космическая техника - мобильные дома и караванинг - медицинское оборудованиеМонтаж:1. Вырез монтажного отверстия в соответствии со схемой. 2. Установка монтажного уголка. 3. Крепление монтажных частей с обратной стороны.Объем поставкиМонтажное крепление, а также соответствующие винты (M4) и монтажный уголок входят в объем поставки. Запираемые защелки поставляются соответственно с 2 ключами. Болты (M5) для монтажного уголка не входят в объем поставки. Указание на чертеже:1) Дверное полотно 2) Рама 3) Ручка 4) Монтажный уголок 5) Высота монтажного крепления (см. таблицу H7) 6) Монтажное отверстие Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Тип формы | Поверхность корпуса | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1850.1102356044 | A | запираемый | полированный | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | по запросу | | K1850.1112356044 | A | запираемый | полированный | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | по запросу | | K1850.1102356055 | A | запираемый | с матовой пескоструйной обработкой | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | по запросу | | K1850.1112356055 | A | запираемый | с матовой пескоструйной обработкой | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | по запросу | | K1850.1002356044 | B | не запираемый | полированный | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | по запросу | | K1850.1012356044 | B | не запираемый | полированный | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | по запросу | | K1850.1002356055 | B | не запираемый | с матовой пескоструйной обработкой | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | по запросу | | K1850.1012356055 | B | не запираемый | с матовой пескоструйной обработкой | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | по запросу | |
Номер заказа | L | L1 | L2 | L3 | F=усилие удержания (Н) | Тяговое усилие F1 Н | Диапазон температур °C | S= толщина полотна двери в мм | Болты | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1850.1102356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | по запросу | | K1850.1112356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | по запросу | | K1850.1102356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | по запросу | | K1850.1112356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | по запросу | | K1850.1002356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | по запросу | | K1850.1012356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | по запросу | | K1850.1002356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | по запросу | | K1850.1012356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|