Группы товаров
Ответный крюк, форма A, для регулируемых натяжных защелок
K0051_GHA

Ответный крюк, форма A, для регулируемых натяжных защелок

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: оцинкованно с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Регулируемые натяжные защелки служат надежной системой запирания и применяются в промышленности. За счет прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации.

После того как скоба вошла в зацепление с крюком, можно стягивать соединяемые детали натяжением рукоятки до 15 мм. Для выравнивания допусков или для создания достаточного натяжения скоба регулируется шпинделем (M8).

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться. Мы рекомендуем для крепления компонентов болты с утопленной головкой.

Крюки заказываются отдельно в желаемом исполнении.

Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защелка, а не крюк.
По запросу:Запираемая конструкция с замковой петлей.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0051_GHA Ответный крюк, форма A, для регулируемых натяжных защелок 167 kB

Чертежи

Ответный крюк, форма A, для регулируемых натяжных защелок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0051.9143381СтальA по запросу
K0051.9143382нержавеющая стальA по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33