Группы товаров
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, с подвижной треугольной скобой до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями
K0050

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: оцинкованно с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Регулируемые натяжные защелки служат надежной системой запирания и применяются в промышленности. За счет прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации. Для выравнивания допусков натяжная защелка имеет подвижную скобу.

После того как скоба вошла в зацепление с крюком, можно стягивать соединяемые детали натяжением рукоятки до 15 мм. Для выравнивания допусков или для создания достаточного натяжения скоба регулируется шпинделем (M6).

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться. Мы рекомендуем для крепления компонентов болты с утопленной головкой.

Крюки заказываются отдельно.

Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защелка, а не крюк.
По запросу:Поставляются с защитой от раскрытия.Принадлежности:крюк K0050.
крюк K0044.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, с подвижной треугольной скобой до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаУсилие
зажима
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0050.1421121СтальA1000 по запросу
K0050.1421122нержавеющая стальA1000 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 500 Н, крепежные отверстия, запираемые

K0043

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 500 Н, крепежные отверстия, запираемые

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 1300 Н, с боковыми крепежными отверстиями

K2356

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 1300 Н, с боковыми крепежными отверстиями

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 2000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

K0044

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 2000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

Защелки натяжные, из нержавеющей стали, со скобой DIN 3133, со скрытыми крепежными отверстиями

K1336

Защелки натяжные, из нержавеющей стали, со скобой DIN 3133, со скрытыми крепежными отверстиями

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 300 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

K2357

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 300 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 3000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

K0045

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 3000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой, со скрытыми крепежными отверстиями

K2358

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой, со скрытыми крепежными отверстиями

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция

K0046

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция

K0047

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 4000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, удлиненная конструкция

K0048

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 4000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, удлиненная конструкция

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33