Группы товаров
Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом
K1859

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Блочные цилиндры с внутренней резьбой штока поршня оптимально подходят для условий зажима, при которых требуется короткий ход с высокими усилиями. Блочные цилиндры предлагаются в виде напорных или тяговых цилиндров. В штоки поршня с внутренней резьбой можно вкручивать различные нажимные элементы. Блочные цилиндры гарантируют высокое рабочее давление и за счет компактной кубической формы корпуса легко фиксируются с помощью винтов с цилиндрической головкой. В блочные цилиндры по умолчанию устанавливается двойное гидравлическое уплотнение. Это обеспечивает продолжительную эксплуатацию без утечек в области уплотнения со стороны штока. Также в блочные цилиндры по умолчанию установлены металлические грязесъемники, которые предотвращают попадание стружки внутрь.Материал:Корпус и поршень из стали.
Уплотнение из НБК.
Исполнение: Вороненый корпус.
Закаленный поршень.
Указание:Необходимо предотвратить воздействие поперечных сил на блочные цилиндры.

Если блочный цилиндр прикручивается перпендикулярно оси цилиндра, рекомендуется установить дополнительную опору блочного цилиндра. Если используется блочный цилиндр в напорном исполнении, опора устанавливается на стороне днища, при тяговом исполнении — на стороне штока.
Необходимо поддерживать допустимую динамическую нагрузку при ходе поршня вперед.
Для блочных цилиндров простого действия требуется вентиляционное подключение.

Не допускайте попадания смазочно-охлаждающих жидкостей в цилиндр.

Нажимные элементы не входят в комплект поставки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Приведение в действие:– Резьбовое соединение.
– Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом.
Технические данные:Макс. рабочее давление: 500 бар.Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Встроенный металлический грязесъемник.
– Разнообразные возможности крепления.
– Параметры диапазона.
– Параметры диапазона.
– Малые установочные размеры.
– Использования двойного гидравлического уплотнения.
По запросу:Увеличенный диаметр поршня и хода, а также контроль положения.Принадлежности:- Болты опорные K0307.
- Опоры подвижные K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Упорные захваты шестигранной формы K0386.
Объем поставкиВ комплекте 2 уплотнительных кольца (для фланцевого соединения с уплотнительным кольцом).Указание на чертеже:
Форма A: продольные и поперечные отверстия, резьбовое соединение
Форма B: сторона днища, центральное отверстие, фланцевое соединение с уплотнительным кольцом
Форма C: широкая сторона, фланцевое соединение с уплотнительным кольцом

1) Монтажный контур
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом
Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом
Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом, форма A

подробнее

Чертежи

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыДиаметр
поршня
Рабочие
перемещение
Способ
присоединения
B

B1B2DD1D2D3GG1HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1859.160821011Aодностороннего действия168резьбовое соединение60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 по запросу
K1859.162021011Aодностороннего действия1620резьбовое соединение60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 по запросу
K1859.200821011Aодностороннего действия208резьбовое соединение60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 по запросу
K1859.202021011Aодностороннего действия2020резьбовое соединение60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 по запросу
K1859.250821011Aодностороннего действия258резьбовое соединение65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 по запросу
K1859.252021011Aодностороннего действия2520резьбовое соединение65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 по запросу
K1859.321021011Aодностороннего действия3210резьбовое соединение755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 по запросу
K1859.322021011Aодностороннего действия3220резьбовое соединение755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 по запросу
K1859.401021011Aодностороннего действия4010резьбовое соединение856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 по запросу
K1859.402021011Aодностороннего действия4020резьбовое соединение856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 по запросу
K1859.161611011Aдвустороннего действия1616резьбовое соединение60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 по запросу
K1859.163211011Aдвустороннего действия1632резьбовое соединение60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 по запросу
K1859.165011011Aдвустороннего действия1650резьбовое соединение60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 по запросу
K1859.201611011Aдвустороннего действия2016резьбовое соединение60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 по запросу
K1859.203211011Aдвустороннего действия2032резьбовое соединение60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 по запросу
K1859.205011011Aдвустороннего действия2050резьбовое соединение60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 по запросу
K1859.252011011Aдвустороннего действия2520резьбовое соединение65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 по запросу
K1859.255011011Aдвустороннего действия2550резьбовое соединение65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 по запросу
K1859.322511011Aдвустороннего действия3225резьбовое соединение755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 по запросу
K1859.325011011Aдвустороннего действия3250резьбовое соединение755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 по запросу
K1859.402511011Aдвустороннего действия4025резьбовое соединение856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 по запросу
K1859.405011011Aдвустороннего действия4050резьбовое соединение856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 по запросу
Номер заказаФормаТип формыДиаметр
поршня
Рабочие
перемещение
LL1L2L3L4L5L6L7L8SWЭффективная
площадь поршня
(см²)
Усилие давления
при 100 бар
(кН)
Тяговое усилие
при 100 бар
(кН)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1859.160821011Aодностороннего действия168566,464,430-1116,58822- по запросу
K1859.162021011Aодностороннего действия1620916,464,430-1116,58822- по запросу
K1859.200821011Aодностороннего действия208616,474,430-1116,58103,13,1- по запросу
K1859.202021011Aодностороннего действия2020956,474,430-1116,58103,13,1- по запросу
K1859.250821011Aодностороннего действия258648,676,433-111810134,94,9- по запросу
K1859.252021011Aодностороннего действия2520948,676,433-111810134,94,9- по запросу
K1859.321021011Aодностороннего действия32107510,6107,638-1122121788- по запросу
K1859.322021011Aодностороннего действия322010010,6107,638-1122121788- по запросу
K1859.401021011Aодностороннего действия40107910,61010,640-1124122212,512,6- по запросу
K1859.402021011Aодностороннего действия402010410,61010,640-1124122212,512,6- по запросу
K1859.161611011Aдвустороннего действия1616566,464,430-1116,588221,2 по запросу
K1859.163211011Aдвустороннего действия1632736,464,430-1116,588221,2 по запросу
K1859.165011011Aдвустороннего действия1650916,464,43024,51116,588221,2 по запросу
K1859.201611011Aдвустороннего действия2016616,474,430-1116,58103,13,12 по запросу
K1859.203211011Aдвустороннего действия2032776,474,430-1116,58103,13,12 по запросу
K1859.205011011Aдвустороннего действия2050956,474,43024,51116,58103,13,12 по запросу
K1859.252011011Aдвустороннего действия2520648,676,433-111810134,94,92,9 по запросу
K1859.255011011Aдвустороннего действия2550948,676,43326111810134,94,92,9 по запросу
K1859.322511011Aдвустороннего действия32257510,6107,638-11221217884,9 по запросу
K1859.325011011Aдвустороннего действия325010010,6107,6382711221217884,9 по запросу
K1859.402511011Aдвустороннего действия40257910,61010,640-1124122212,512,67,7 по запросу
K1859.405011011Aдвустороннего действия405010410,61010,640271124122212,512,67,7 по запросу

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом, форма B

подробнее

Чертежи

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыДиаметр
поршня
Рабочие
перемещение
Способ
присоединения
B

B1В3
DD1D2D3D4D5GCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1859.160822021Bодностороннего действия168фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60402010116,56,3x348,8M6x15 по запросу
K1859.162022021Bодностороннего действия1620фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60402010116,56,3x348,8M6x15 по запросу
K1859.200822021Bодностороннего действия208фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60402212116,58,5x348,8M8x16 по запросу
K1859.202022021Bодностороннего действия2020фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60402212116,58,5x348,8M8x16 по запросу
K1859.250822021Bодностороннего действия258фланцевое соединение с уплотнительным кольцом65502516148,510,5x449,8M10x17 по запросу
K1859.252022021Bодностороннего действия2520фланцевое соединение с уплотнительным кольцом65502516148,510,5x449,8M10x17 по запросу
K1859.321022021Bодностороннего действия3210фланцевое соединение с уплотнительным кольцом755527,5201810,512,5x459,8M12x18 по запросу
K1859.322022021Bодностороннего действия3220фланцевое соединение с уплотнительным кольцом755527,5201810,512,5x459,8M12x18 по запросу
K1859.401022021Bодностороннего действия4010фланцевое соединение с уплотнительным кольцом856331,5251810,516,5x759,8M16x27 по запросу
K1859.402022021Bодностороннего действия4020фланцевое соединение с уплотнительным кольцом856331,5251810,516,5x759,8M16x27 по запросу
K1859.161612021Bдвустороннего действия1616фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60402010116,56,3x348,8M6x15 по запросу
K1859.163212021Bдвустороннего действия1632фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60402010116,56,3x348,8M6x15 по запросу
K1859.165012021Bдвустороннего действия1650фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60402010116,56,3x348,8M6x15 по запросу
K1859.201612021Bдвустороннего действия2016фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60402212116,58,5x348,8M8x16 по запросу
K1859.203212021Bдвустороннего действия2032фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60402212116,58,5x348,8M8x16 по запросу
K1859.205012021Bдвустороннего действия2050фланцевое соединение с уплотнительным кольцом60402212116,58,5x348,8M8x16 по запросу
K1859.252012021Bдвустороннего действия2520фланцевое соединение с уплотнительным кольцом65502516148,510,5x449,8M10x17 по запросу
K1859.255012021Bдвустороннего действия2550фланцевое соединение с уплотнительным кольцом65502516148,510,5x449,8M10x17 по запросу
K1859.322512021Bдвустороннего действия3225фланцевое соединение с уплотнительным кольцом755527,5201810,512,5x459,8M12x18 по запросу
K1859.325012021Bдвустороннего действия3250фланцевое соединение с уплотнительным кольцом755527,5201810,512,5x459,8M12x18 по запросу
K1859.402512021Bдвустороннего действия4025фланцевое соединение с уплотнительным кольцом856331,5251810,516,5x759,8M16x27 по запросу
K1859.405012021Bдвустороннего действия4050фланцевое соединение с уплотнительным кольцом856331,5251810,516,5x759,8M16x27 по запросу
Номер заказаФормаТип формыДиаметр
поршня
Рабочие
перемещение
HH1H3LL1L2SWЭффективная
площадь поршня
(см²)
Усилие давления
при 100 бар
(кН)
Тяговое усилие
при 100 бар
(кН)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1859.160822021Bодностороннего действия16835221,1566,46822- по запросу
K1859.162022021Bодностороннего действия162035221,1916,46822- по запросу
K1859.200822021Bодностороннего действия20835221,1616,47103,13,1- по запросу
K1859.202022021Bодностороннего действия202035221,1956,47103,13,1- по запросу
K1859.250822021Bодностороннего действия25845301,1648,67134,94,9- по запросу
K1859.252022021Bодностороннего действия252045301,1948,67134,94,9- по запросу
K1859.321022021Bодностороннего действия321055351,17510,6101788- по запросу
K1859.322022021Bодностороннего действия322055351,110010,6101788- по запросу
K1859.401022021Bодностороннего действия401063401,17910,6102212,512,6- по запросу
K1859.402022021Bодностороннего действия402063401,110410,6102212,512,6- по запросу
K1859.161612021Bдвустороннего действия161635221,1566,468221,2 по запросу
K1859.163212021Bдвустороннего действия163235221,1736,468221,2 по запросу
K1859.165012021Bдвустороннего действия165035221,1916,468221,2 по запросу
K1859.201612021Bдвустороннего действия201635221,1616,47103,13,12 по запросу
K1859.203212021Bдвустороннего действия203235221,1776,47103,13,12 по запросу
K1859.205012021Bдвустороннего действия205035221,1956,47103,13,12 по запросу
K1859.252012021Bдвустороннего действия252045301,1648,67134,94,92,9 по запросу
K1859.255012021Bдвустороннего действия255045301,1948,67134,94,92,9 по запросу
K1859.322512021Bдвустороннего действия322555351,17510,61017884,9 по запросу
K1859.325012021Bдвустороннего действия325055351,110010,61017884,9 по запросу
K1859.402512021Bдвустороннего действия402563401,17910,6102212,512,67,7 по запросу
K1859.405012021Bдвустороннего действия405063401,110410,6102212,512,67,7 по запросу

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом, форма C

подробнее

Чертежи

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыДиаметр
поршня
Рабочие
перемещение
Способ
присоединения
B

B2DD2D3D4D5GHH2H3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1859.160822031Cодностороннего действия168фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6030106,56,3x348,8M6x153521,1 по запросу
K1859.162022031Cодностороннего действия1620фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6030106,56,3x348,8M6x153521,1 по запросу
K1859.200822031Cодностороннего действия208фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6040126,58,5x348,8M8x163521,1 по запросу
K1859.202022031Cодностороннего действия2020фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6040126,58,5x348,8M8x163521,1 по запросу
K1859.250822031Cодностороннего действия258фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6550168,510,5x449,8M10x174521,1 по запросу
K1859.252022031Cодностороннего действия2520фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6550168,510,5x449,8M10x174521,1 по запросу
K1859.321022031Cодностороннего действия3210фланцевое соединение с уплотнительным кольцом75552010,512,5x459,8M12x185531,1 по запросу
K1859.322022031Cодностороннего действия3220фланцевое соединение с уплотнительным кольцом75552010,512,5x459,8M12x185531,1 по запросу
K1859.401022031Cодностороннего действия4010фланцевое соединение с уплотнительным кольцом85632510,516,5x759,8M16x276331,1 по запросу
K1859.402022031Cодностороннего действия4020фланцевое соединение с уплотнительным кольцом85632510,516,5x759,8M16x276331,1 по запросу
K1859.161612031Cдвустороннего действия1616фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6030106,56,3x348,8M6x153521,1 по запросу
K1859.163212031Cдвустороннего действия1632фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6030106,56,3x348,8M6x153521,1 по запросу
K1859.165012031Cдвустороннего действия1650фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6030106,56,3x348,8M6x153521,1 по запросу
K1859.201612031Cдвустороннего действия2016фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6040126,58,5x348,8M8x163521,1 по запросу
K1859.203212031Cдвустороннего действия2032фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6040126,58,5x348,8M8x163521,1 по запросу
K1859.205012031Cдвустороннего действия2050фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6040126,58,5x348,8M8x163521,1 по запросу
K1859.252012031Cдвустороннего действия2520фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6550168,510,5x449,8M10x174521,1 по запросу
K1859.255012031Cдвустороннего действия2550фланцевое соединение с уплотнительным кольцом6550168,510,5x449,8M10x174521,1 по запросу
K1859.322512031Cдвустороннего действия3225фланцевое соединение с уплотнительным кольцом75552010,512,5x459,8M12x185531,1 по запросу
K1859.325012031Cдвустороннего действия3250фланцевое соединение с уплотнительным кольцом75552010,512,5x459,8M12x185531,1 по запросу
K1859.402512031Cдвустороннего действия4025фланцевое соединение с уплотнительным кольцом85632510,516,5x759,8M16x276331,1 по запросу
K1859.405012031Cдвустороннего действия4050фланцевое соединение с уплотнительным кольцом85632510,516,5x759,8M16x276331,1 по запросу
Номер заказаФормаТип формыДиаметр
поршня
Рабочие
перемещение
LL4L5L8L9L10SWЭффективная
площадь поршня
(см²)
Усилие давления
при 100 бар
(кН)
Тяговое усилие
при 100 бар
(кН)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1859.160822031Cодностороннего действия1685630-820,57822- по запросу
K1859.162022031Cодностороннего действия16209130-820,57822- по запросу
K1859.200822031Cодностороннего действия2086130-8207,5103,13,1- по запросу
K1859.202022031Cодностороннего действия20209530-8207,5103,13,1- по запросу
K1859.250822031Cодностороннего действия2586433-10217,5134,94,9- по запросу
K1859.252022031Cодностороннего действия25209433-10217,5134,94,9- по запросу
K1859.321022031Cодностороннего действия32107538-1225101788- по запросу
K1859.322022031Cодностороннего действия322010038-1225101788- по запросу
K1859.401022031Cодностороннего действия40107940-1227102212,512,6- по запросу
K1859.402022031Cодностороннего действия402010440-1227102212,512,6- по запросу
K1859.161612031Cдвустороннего действия16165630-820,578221,2 по запросу
K1859.163212031Cдвустороннего действия16327330-820,578221,2 по запросу
K1859.165012031Cдвустороннего действия1650913024,5820,578221,2 по запросу
K1859.201612031Cдвустороннего действия20166130-8207,5103,13,12 по запросу
K1859.203212031Cдвустороннего действия20327730-8207,5103,13,12 по запросу
K1859.205012031Cдвустороннего действия2050953024,58207,5103,13,12 по запросу
K1859.252012031Cдвустороннего действия25206433-10217,5134,94,92,9 по запросу
K1859.255012031Cдвустороннего действия255094332610217,5134,94,92,9 по запросу
K1859.322512031Cдвустороннего действия32257538-12251017884,9 по запросу
K1859.325012031Cдвустороннего действия3250100382712251017884,9 по запросу
K1859.402512031Cдвустороннего действия40257940-1227102212,512,67,7 по запросу
K1859.405012031Cдвустороннего действия405010440271227102212,512,67,7 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33