Группы товаров
Зажимные винты для прижимного устройства с пневматическим приводом
K1391

Зажимные винты для прижимного устройства с пневматическим...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закалка, воронение.Указание:Зажимные кулачки для прижимного устройства с пневматическим приводом ввинчиваются в обрабатываемую деталь. Обрабатываемая деталь может быть быстро соединена и разъединена с прижимным устройством через пневматический клапан.
Поэтому систему можно также использовать как систему с нулевой точкой.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1391 Зажимные винты для прижимного устройства с пневматическим приводом 156 kB

Чертежи

Зажимные винты для прижимного устройства с пневматическим приводом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3LL1L2L3SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1391.1080901284,3M8389241,56 по запросу
K1391.1100111284,3M103811241,56 по запросу
K1391.11201320126,5M12481331,5210 по запросу
K1391.11601720126,5M16481731,5210 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33