Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Без покрытия.Указание на чертеже:
1) второй установочный винт диаметром D1 ≥ 75
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0406_A Регулировочные кольца из нержавеющей стали DIN 705, форма A, паз 258 kB

Чертежи

Регулировочные кольца из нержавеющей стали DIN 705, форма A, паз

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
D1BD2D3
установочный винт
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0406.100302Aнержавеющая сталь357M2x3 по запросу
K0406.100402Aнержавеющая сталь458M2,5x3 по запросу
K0406.100502Aнержавеющая сталь5610M3x4 по запросу
K0406.100602Aнержавеющая сталь6812M4x5 по запросу
K0406.100702Aнержавеющая сталь7812M4x5 по запросу
K0406.100802Aнержавеющая сталь8816M4x6 по запросу
K0406.100902Aнержавеющая сталь91018M5x8 по запросу
K0406.101002Aнержавеющая сталь101020M5x8 по запросу
K0406.101102Aнержавеющая сталь111020M5x8 по запросу
K0406.101202Aнержавеющая сталь121222M6x8 по запросу
K0406.101402Aнержавеющая сталь141225M6x8 по запросу
K0406.101502Aнержавеющая сталь151225M6x8 по запросу
K0406.101602Aнержавеющая сталь161228M6x8 по запросу
K0406.101802Aнержавеющая сталь181432M6x8 по запросу
K0406.102002Aнержавеющая сталь201432M6x8 по запросу
K0406.102402Aнержавеющая сталь241640M8x12 по запросу
K0406.102502Aнержавеющая сталь251640M8x10 по запросу
K0406.102602Aнержавеющая сталь261640M8x10 по запросу
K0406.102802Aнержавеющая сталь281645M8x12 по запросу
K0406.103002Aнержавеющая сталь301645M8x10 по запросу
K0406.103202Aнержавеющая сталь321650M8x12 по запросу
K0406.103502Aнержавеющая сталь351656M8x12 по запросу
K0406.103602Aнержавеющая сталь361656M8x12 по запросу
K0406.103802Aнержавеющая сталь381656M8x12 по запросу
K0406.104002Aнержавеющая сталь401863M10x16 по запросу
K0406.104202Aнержавеющая сталь421863M10x16 по запросу
K0406.104502Aнержавеющая сталь451870M10x16 по запросу
K0406.104802Aнержавеющая сталь481870M10x16 по запросу
K0406.105002Aнержавеющая сталь501880M10x16 по запросу
K0406.105202Aнержавеющая сталь521880M10x16 по запросу
K0406.105502Aнержавеющая сталь551880M10x16 по запросу
K0406.105602Aнержавеющая сталь561880M10x16 по запросу
K0406.105802Aнержавеющая сталь582090M10x16 по запросу
K0406.106002Aнержавеющая сталь602090M10x16 по запросу
K0406.106302Aнержавеющая сталь632090M10x16 по запросу
K0406.106502Aнержавеющая сталь6520100M10x20 по запросу
K0406.106802Aнержавеющая сталь6820100M10x20 по запросу
K0406.107002Aнержавеющая сталь7020100M10x20 по запросу
K0406.107202Aнержавеющая сталь7220100M10x20 по запросу
K0406.107502Aнержавеющая сталь7522110M12x20 по запросу
K0406.108002Aнержавеющая сталь8022110M12x20 по запросу
K0406.108502Aнержавеющая сталь8522125M12x25 по запросу
K0406.109002Aнержавеющая сталь9022125M12x20 по запросу
K0406.110002Aнержавеющая сталь10025140M12x25 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33