Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Вороненая сталь, болт из стали 12.9.
Нержавеющая сталь, чистая, болт из нержавеющей стали A2-70.
Указание:Зажимные кольца с резьбой надеваются на ответную деталь и обеспечивают равномерное распределение усилия зажима.
Зажимные кольца могут использоваться в сочетании с резьбой болта до класса допуска 6g.
Диапазон температур:от -40 °C - +175 °C.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0986 Зажимные кольца с резьбой 233 kB

Чертежи

Зажимные кольца с резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
BCD1
Внутренняя
резьба
D2RCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0986.0401Сталь9M3x8M41620,7 по запросу
K0986.0501Сталь9M3x8M51620,7 по запросу
K0986.0601Сталь9M3x8M61620,7 по запросу
K0986.0801Сталь9M3x8M81822,4 по запросу
K0986.1001Сталь9M3x10M102426 по запросу
K0986.1201Сталь11M4x12M122831,8 по запросу
K0986.1601Сталь13M5x16M163439,4 по запросу
K0986.2001Сталь15M6x18M204046,4 по запросу
K0986.0402нержавеющая сталь9M3x8M41620,7 по запросу
K0986.0502нержавеющая сталь9M3x8M51620,7 по запросу
K0986.0602нержавеющая сталь9M3x8M61620,7 по запросу
K0986.0802нержавеющая сталь9M3x8M81822,4 по запросу
K0986.1002нержавеющая сталь9M3x10M102426 по запросу
K0986.1202нержавеющая сталь11M4x12M122831,8 по запросу
K0986.1602нержавеющая сталь13M5x16M163439,4 по запросу
K0986.2002нержавеющая сталь15M6x18M204046,4 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33