Группы товаров
Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные со съемными зажимными ступицами
K1881

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные со съемными...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка из алюминия.
Сильфон из нержавеющей стали.
Исполнение: Чистая.Указание:Миниатюрные муфты с металлическим сильфоном с плотной посадкой и высокой жесткостью на скручивание. Металлический сильфон компенсирует осевое, радиальное и угловое смещение вала при низких возвратных усилиях. Со съемными зажимными ступицами для крепления вала.

Они используются преимущественно в тех случаях, когда требуется точная передача положения и движения, например, в высокодинамичных системах позиционирования и сервоприводах, датчиках углового положения, тахометрах, потенциометрах.
Диапазон температур:от -30 до +120 °C.Монтаж:Муфты с металлическим сильфоном имеют посадку H7. Рекомендуемый зазор при посадке составляет 0,02–0,05 мм. Этот зазор при посадке и смазка шейки вала облегчают монтаж и демонтаж.

При монтаже и демонтаже металлический сильфон может деформироваться не более чем в три раза по сравнению с допустимыми значениями смещения, указанными в каталоге. Избегать любого применения силы.
По запросу:Необходимые отверстия втулки D1 и D2 указываются отдельно с классом или диапазоном допусков.
Шпоночный паз в соответствии с DIN 6885. Обратить внимание на максимально возможное отверстие шпоночного паза.

Чертежи

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные со съемными зажимными ступицами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерНоминальный
крутящий
момент, Нм
Момент инерции
(г/см²)
Жесткость на кручение
Н·м/рад
Жесткость пружины
радиальная
(Н/мм)
Жесткость пружины
осевая
(Н/мм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1881.005025030350,52,82001810 по запросу
K1881.005025040450,52,82001810 по запросу
K1881.005025050550,52,82001810 по запросу
K1881.005025060650,52,82001810 по запросу
K1881.01002603031013,43803120 по запросу
K1881.01002603051013,43803120 по запросу
K1881.01002605051013,43803120 по запросу
K1881.01002605061013,43803120 по запросу
K1881.01002606061013,43803120 по запросу
K1881.0150260505151,587505915 по запросу
K1881.0150260506151,587505915 по запросу
K1881.0150260508151,587505915 по запросу
K1881.0150260606151,587505915 по запросу
K1881.0150260608151,587505915 по запросу
K1881.0150260808151,587505915 по запросу
K1881.02003806062022713002111 по запросу
K1881.02003806082022713002111 по запросу
K1881.02003806102022713002111 по запросу
K1881.02003808082022713002111 по запросу
K1881.02003808102022713002111 по запросу
K1881.02003810102022713002111 по запросу
K1881.0450411010454,5100650016832 по запросу
K1881.0450411012454,5100650016832 по запросу
K1881.0450411014454,5100650016832 по запросу
K1881.0450411212454,5100650016832 по запросу
K1881.0450411214454,5100650016832 по запросу
K1881.0450411414454,5100650016832 по запросу
K1881.100047121210010233810012027 по запросу
K1881.100047121510010233810012027 по запросу
K1881.100047121910010233810012027 по запросу
K1881.100047151510010233810012027 по запросу
K1881.100047151910010233810012027 по запросу
K1881.100047191910010233810012027 по запросу
Номер заказа

Макс. смещение валов
радиальное
(мм)
Макс. смещение валов
осевое
(мм)
Макс.
смещение угла
(°)
макс. частота
вращения
об/мин
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1881.00502503030,150,31,5150005,2M233 по запросу
K1881.00502504040,150,31,5150005,2M244 по запросу
K1881.00502505050,150,31,5150005,2M255 по запросу
K1881.00502506060,150,31,5150005,2M266 по запросу
K1881.01002603030,150,31,5150005,2M233 по запросу
K1881.01002603050,150,31,5150005,2M235 по запросу
K1881.01002605050,150,31,5150005,2M255 по запросу
K1881.01002605060,150,31,5150005,2M256 по запросу
K1881.01002606060,150,31,5150005,2M266 по запросу
K1881.01502605050,10,31,5150007M2,555 по запросу
K1881.01502605060,10,31,5150007M2,556 по запросу
K1881.01502605080,10,31,5150007M2,558 по запросу
K1881.01502606060,10,31,5150007M2,566 по запросу
K1881.01502606080,10,31,5150007M2,568 по запросу
K1881.01502608080,10,31,5150007M2,588 по запросу
K1881.02003806060,20,41,5150009M366 по запросу
K1881.02003806080,20,41,5150009M368 по запросу
K1881.02003806100,20,41,5150009M3610 по запросу
K1881.02003808080,20,41,5150009M388 по запросу
K1881.02003808100,20,41,5150009M3810 по запросу
K1881.02003810100,20,41,5150009M31010 по запросу
K1881.04504110100,10,31,51500012M41010 по запросу
K1881.04504110120,10,31,51500012M41012 по запросу
K1881.04504110140,10,31,51500012M41014 по запросу
K1881.04504112120,10,31,51500012M41212 по запросу
K1881.04504112140,10,31,51500012M41214 по запросу
K1881.04504114140,10,31,51500012M41414 по запросу
K1881.10004712120,150,41,51500015,5M41212 по запросу
K1881.10004712150,150,41,51500015,5M41215 по запросу
K1881.10004712190,150,41,51500015,5M41219 по запросу
K1881.10004715150,150,41,51500015,5M41515 по запросу
K1881.10004715190,150,41,51500015,5M41519 по запросу
K1881.10004719190,150,41,51500015,5M41919 по запросу
Номер заказа

D1/D2
мин.
D1/D2
макс.
D1/D2
макс.
при наличии шпоночного паза
D4LL1L2L3RМомент
затяжки для
болтов (Нм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1881.005025030338815,525162,5717,50,43 по запросу
K1881.005025040438815,525162,5717,50,43 по запросу
K1881.005025050538815,525162,5717,50,43 по запросу
K1881.005025060638815,525162,5717,50,43 по запросу
K1881.010026030338815,526172,5717,50,43 по запросу
K1881.010026030538815,526172,5717,50,43 по запросу
K1881.010026050538815,526172,5717,50,43 по запросу
K1881.010026050638815,526172,5717,50,43 по запросу
K1881.010026060638815,526172,5717,50,43 по запросу
K1881.015026050531010202614,438,5210,85 по запросу
K1881.015026050631010202614,438,5210,85 по запросу
K1881.015026050831010202614,438,5210,85 по запросу
K1881.015026060631010202614,438,5210,85 по запросу
K1881.015026060831010202614,438,5210,85 по запросу
K1881.015026080831010202614,438,5210,85 по запросу
K1881.020038060631414253824,43,511272 по запросу
K1881.020038060831414253824,43,511272 по запросу
K1881.020038061031414253824,43,511272 по запросу
K1881.020038080831414253824,43,511272 по запросу
K1881.020038081031414253824,43,511272 по запросу
K1881.020038101031414253824,43,511272 по запросу
K1881.04504110106181832,54124513343,5 по запросу
K1881.04504110126181832,54124513343,5 по запросу
K1881.04504110146181832,54124513343,5 по запросу
K1881.04504112126181832,54124513343,5 по запросу
K1881.04504112146181832,54124513343,5 по запросу
K1881.04504114146181832,54124513343,5 по запросу
K1881.10004712126252540,54729513,541,54,5 по запросу
K1881.10004712156252540,54729513,541,54,5 по запросу
K1881.10004712196252540,54729513,541,54,5 по запросу
K1881.10004715156252540,54729513,541,54,5 по запросу
K1881.10004715196252540,54729513,541,54,5 по запросу
K1881.10004719196252540,54729513,541,54,5 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами

K1882

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1883

Муфты с металлическим сильфоном
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция с зажимными ступицами

K1884

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов с зажимными ступицами

K1885

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном со съемными зажимными ступицами

K1886

Муфты с металлическим сильфоном
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция со съемными зажимными ступицами

K1887

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция
со съемными зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

K1878

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с установочными штифтами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами

K1879

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

K1880

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные
с зажимными ступицами, нержавеющая сталь

Эластомерные кулачковые муфты с зажимным конусом

K1888

Эластомерные кулачковые муфты
с зажимным конусом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33