Группы товаров
Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов с зажимными ступицами
K1885

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка из алюминия.
Сильфон из нержавеющей стали.
Исполнение: Чистая.Указание:Муфты с металлическим сильфоном с высокой жесткостью на скручивание. Металлический сильфон компенсирует осевое, радиальное и угловое смещение вала при низких возвратных усилиях. С зажимными ступицами для крепления вала.

Они используются преимущественным образом в тех случаях, когда требуется точная передача положения и движения, например, серводвигателей в металлообрабатывающих станках, упаковочных машинах, деревообрабатывающих станках и в технике автоматизации.

В отличие от чертежа, размер 200 имеет только металлический сильфон с двумя волнами.
Диапазон температур:от -30 до +120 °C.Монтаж:Муфты с металлическим сильфоном имеют посадку H7. Рекомендуемый зазор при посадке составляет 0,02–0,05 мм. Этот зазор при посадке и смазка шейки вала облегчают монтаж и демонтаж.

При монтаже и демонтаже металлический сильфон может деформироваться не более чем в три раза по сравнению с допустимыми значениями смещения, указанными в каталоге. Избегать любого применения силы.
По запросу:Необходимые отверстия втулки D1 и D2 указываются отдельно с классом или диапазоном допусков.
Шпоночный паз в соответствии с DIN 6885. Обратить внимание на максимально возможное отверстие шпоночного паза.

Чертежи

Муфты с металлическим сильфоном, короткая конструкция, для высоких крутящих моментов с зажимными ступицами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерНоминальный
крутящий
момент, Нм
Момент инерции
(гм²)
Торсионная жесткость
(10³ Н∙м/рад)
Жесткость пружины
радиальная
(Н/мм)
Жесткость пружины
осевая
(Н/мм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1885.0010035060610100,0089151863 по запросу
K1885.0010035080810100,0089151863 по запросу
K1885.0010035101010100,0089151863 по запросу
K1885.0010035121210100,0089151863 по запросу
K1885.0010035151510100,0089151863 по запросу
K1885.0010035181810100,0089151863 по запросу
K1885.0020039060620200,0215120865 по запросу
K1885.0020039080820200,0215120865 по запросу
K1885.0020039101020200,0215120865 по запросу
K1885.0020039121220200,0215120865 по запросу
K1885.0020039151520200,0215120865 по запросу
K1885.0020039181820200,0215120865 по запросу
K1885.0040046101040400,0435335097 по запросу
K1885.0040046121240400,0435335097 по запросу
K1885.0040046151540400,0435335097 по запросу
K1885.0040046181840400,0435335097 по запросу
K1885.0040046202040400,0435335097 по запросу
K1885.0040046242440400,0435335097 по запросу
K1885.0080055121280800,14536436165 по запросу
K1885.0080055151580800,14536436165 по запросу
K1885.0080055181880800,14536436165 по запросу
K1885.0080055202080800,14536436165 по запросу
K1885.0080055242480800,14536436165 по запросу
K1885.0080055282880800,14536436165 по запросу
K1885.020006016162002000,2813812442287 по запросу
K1885.020006020202002000,2813812442287 по запросу
K1885.020006024242002000,2813812442287 по запросу
K1885.020006028282002000,2813812442287 по запросу
K1885.040007532324004000,821766815338 по запросу
K1885.040007538384004000,821766815338 по запросу
K1885.040007542424004000,821766815338 по запросу
K1885.065007837376506501,192307910386 по запросу
K1885.065007838386506501,192307910386 по запросу
K1885.065007842426506501,192307910386 по запросу
K1885.10000844242100010002,7457929096756 по запросу
K1885.15000965050150015004,4569320694639 по запросу
Номер заказа

Макс. смещение валов
радиальное
(мм)
Макс. смещение валов
осевое
(мм)
Макс.
смещение угла
(°)
макс. частота
вращения
об/мин
AC
(ISO 4029)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1885.001003506060,050,50,51500012M4 по запросу
K1885.001003508080,050,50,51500012M4 по запросу
K1885.001003510100,050,50,51500012M4 по запросу
K1885.001003512120,050,50,51500012M4 по запросу
K1885.001003515150,050,50,51500012M4 по запросу
K1885.001003518180,050,50,51500012M4 по запросу
K1885.002003906060,050,50,51500015,5M4 по запросу
K1885.002003908080,050,50,51500015,5M4 по запросу
K1885.002003910100,050,50,51500015,5M4 по запросу
K1885.002003912120,050,50,51500015,5M4 по запросу
K1885.002003915150,050,50,51500015,5M4 по запросу
K1885.002003918180,050,50,51500015,5M4 по запросу
K1885.004004610100,050,50,51280017M5 по запросу
K1885.004004612120,050,50,51280017M5 по запросу
K1885.004004615150,050,50,51280017M5 по запросу
K1885.004004618180,050,50,51280017M5 по запросу
K1885.004004620200,050,50,51280017M5 по запросу
K1885.004004624240,050,50,51280017M5 по запросу
K1885.008005512120,050,50,51030020M6 по запросу
K1885.008005515150,050,50,51030020M6 по запросу
K1885.008005518180,050,50,51030020M6 по запросу
K1885.008005520200,050,50,51030020M6 по запросу
K1885.008005524240,050,50,51030020M6 по запросу
K1885.008005528280,050,50,51030020M6 по запросу
K1885.020006016160,110,5870023M8 по запросу
K1885.020006020200,110,5870023M8 по запросу
K1885.020006024240,110,5870023M8 по запросу
K1885.020006028280,110,5870023M8 по запросу
K1885.040007532320,110,5690028M10 по запросу
K1885.040007538380,110,5690028M10 по запросу
K1885.040007542420,110,5690028M10 по запросу
K1885.065007837370,11,51640031M12 по запросу
K1885.065007838380,11,51640031M12 по запросу
K1885.065007842420,11,51640031M12 по запросу
K1885.100008442420,11,51600040M12 по запросу
K1885.150009650500,11,51500042M12 по запросу
Номер заказа

D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
мин.
D1/D2
макс.
D1/D2
макс.
при наличии шпоночного паза
D4LL2L3Момент
затяжки для
болтов (Нм)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1885.00100350606666181832,5355133,5 по запросу
K1885.00100350808886181832,5355133,5 по запросу
K1885.0010035101010106181832,5355133,5 по запросу
K1885.0010035121212126181832,5355133,5 по запросу
K1885.0010035151515156181832,5355133,5 по запросу
K1885.0010035181818186181832,5355133,5 по запросу
K1885.00200390606666252540,539513,54,5 по запросу
K1885.00200390808886252540,539513,54,5 по запросу
K1885.0020039101010106252540,539513,54,5 по запросу
K1885.0020039121212126252540,539513,54,5 по запросу
K1885.0020039151515156252540,539513,54,5 по запросу
K1885.0020039181818186252540,539513,54,5 по запросу
K1885.0040046101010101025,425,445465,517,58 по запросу
K1885.0040046121212121025,425,445465,517,58 по запросу
K1885.0040046151515151025,425,445465,517,58 по запросу
K1885.0040046181818181025,425,445465,517,58 по запросу
K1885.0040046202020201025,425,445465,517,58 по запросу
K1885.0040046242424241025,425,445465,517,58 по запросу
K1885.00800551212121212323056557,32115 по запросу
K1885.00800551515151512323056557,32115 по запросу
K1885.00800551818181812323056557,32115 по запросу
K1885.00800552020202012323056557,32115 по запросу
K1885.00800552424242412323056557,32115 по запросу
K1885.00800552828282812323056557,32115 по запросу
K1885.02000601616161616353566608,62340 по запросу
K1885.02000602020202016353566608,62340 по запросу
K1885.02000602424242416353566608,62340 по запросу
K1885.02000602828282816353566608,62340 по запросу
K1885.04000753232323232444482759,82784 по запросу
K1885.04000753838383832444482759,82784 по запросу
K1885.04000754242424232444482759,82784 по запросу
K1885.065007837373737374747907810,829125 по запросу
K1885.065007838383838374747907810,829125 по запросу
K1885.065007842424242374747907810,829125 по запросу
K1885.1000084424242424260601108411,832,5145 по запросу
K1885.1500096505050505070701229613,336145 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33