Группы товаров
Тиски для 5-осевой обработки KIPPflexX Зажимные кулачки, гладкие
K1555

Тиски для 5-осевой обработки KIPPflexX Зажимные кулачки, гладкие

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Тиски для 5-осевой обработки KIPPflexX отличаются высокой устойчивостью, универсальностью и простотой применения. Тиски для 5-осевой обработки KIPPflexX могут также использоваться как зажимные приспособления с поджимом или устройства для зажима заготовки. При использовании функции поджима зажим заготовки производится с точностью повторяемости ±0,01 мм. Высота зажима заготовки в губках 155/180 мм гарантирует высокую степень доступности при обработке. Расстояние между губками можно предварительно отрегулировать вращающейся ручкой, что позволяет сократить подготовительно-заключительное время. Благодаря закрытой геометрической форме и обусловленной этим нечувствительности к загрязнениям время регламентных и ремонтных работ сводится к минимуму.Материал:Сталь.Исполнение: Базовая плита и опора для заготовки закалены.Указание:Дополнительную информацию о продукции можно найти в руководстве по эксплуатации.Приведение в действие:Быстрая регулировка вращающейся ручкой.Преимущества:Применение в качестве центрирующего зажима с функцией поджима или зажимных тисков.
Простая и плавная настройка расстояния между губками вращающейся ручкой.
Оптимальная высота зажима для 5-осевой обработки.
Различные возможности для закрепления на столах станков.
По запросу:Различные запасные части, увеличенные расстояния между губками.Принадлежности:Базовые плиты K1556
Зажимные кулачки со штырями K1557
Зажимные кулачки Kombi чистые/со штырьками K1557
Зажимные кулачки с припуском на обработку K0975
Опорные планки K0974
Удлинительные валы K0990
Комплект для кругового зажима K0989
Комплект упоров K0993
Зажимные болты K0967.140250516, K0967.240250516
Комплект прихватов K1008
Пазовые сухари K0954.1814X20
Призонные болты K0815.12065
Винты с цилиндрической головкой K0869.12X60
Динамометрический ключ K1489.01
Зажимное усилие:смотри диаграммуПрименение:Подходят для столов с Т-образными пазами, систем зажима с координатно-фиксирующими отверстиями и в нулевой точке.
Размер 282,84 мм для диагонального расположения на системах зажима «Нулевая точка» с межцентровым расстоянием 52/96/200 мм.
Допуски:При глубине зажима > 5 мм точность повторяемости с эффектом поджима ±0,01.Объем поставкиВ зависимости от длины базовых плит, см. Руководство по обслуживанию.Особенности:
RoHS

Чертежи

Тиски для 5-осевой обработки KIPPflexX Зажимные кулачки, гладкие
Тиски для 5-осевой обработки KIPPflexX Зажимные кулачки, гладкие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

LHL1L2H1H2H3H4H5H6DD2EG1G2Ширина зажима,
увеличиваемая
Тяговое усилие
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1555.12280090155090280155-250175535,51861125H712H652M12M828-180смотри диаграмму по запросу
K1555.12400090155090400155150350175535,51861125H712H652M12M828-300смотри диаграмму по запросу
K1555.122801251800125280180-250200535,51861125H716H696M12M1028-180смотри диаграмму по запросу
K1555.124001251800125400180150350200535,51861125H716H696M12M1028-300смотри диаграмму по запросу
K1555.126301251800125630180200450200535,51861125H716H696M12M1028-528смотри диаграмму по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33