Группы товаров
Базовые плитыТиски для 5-осевой обработки KIPPflexX
K1556

Базовые плиты Тиски для 5-осевой обработки KIPPflexX

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Базовые плиты оснащены различными возможностями для закрепления. Выставление производится непосредственно на столе станка по пазам с нижней стороны посредством пазовых сухарей. Возможно также закрепление в координатно-фиксирующих отверстиях 12F7 с сеткой КФО 50 мм. Боковой уступ может использоваться для прихватов или отдельной зажимной оснастки. Базовая плита подходит также для всех стандартных систем зажима в нулевой точке с межцентровым расстоянием 52/96/200 мм.
Дополнительная возможность для базирования — интегрированное центральное отверстие. При этом для выставления по центру на столе станка используется специальный центральный болт.
Материал:Сталь цементируемая.Исполнение: закалённые и воронёные.
Функциональные поверхности шлифованные.
Указание:Дополнительную информацию о продукции можно найти в руководстве по эксплуатации.По запросу:Другие размеры.Применение:Подходят для столов с Т-образными пазами, базовые элементы с растровыми отверстиями и системы зажима «Нулевая точка».Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1556 Базовые плитыТиски для 5-осевой обработки KIPPflexX 664 kB

Чертежи

Базовые плитыТиски для 5-осевой обработки KIPPflexX
Базовые плитыТиски для 5-осевой обработки KIPPflexX

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

HLL1L2H3H4H5H6DD2EG1G2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1556.0902809053280-2505,51861125H712H652M12M8 по запросу
K1556.09040090534001503505,51861125H712H652M12M8 по запросу
K1556.12528012553280-2505,51861125H716H696M12M10 по запросу
K1556.125400125534001503505,51861125H716H696M12M10 по запросу
K1556.125630125536302004505,51861125H716H696M12M10 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33