Группы товаров
Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров, нержавеющая сталь
K1474

Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров, нержавеющая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Ремонтный комплект в составе: фиксирующий винт, кольцо круглого сечения и комплект из 4 шариков.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1474 Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров, нержавеющая сталь 114 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ОбозначениеПодходящий кCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1474.913013РемкомплектK1474.13013 по запросу
K1474.913020РемкомплектK1474.13020 по запросу
K1474.916020РемкомплектK1474.16020 по запросу
K1474.916025РемкомплектK1474.16025 по запросу
K1474.920020РемкомплектK1474.20020 по запросу
K1474.920025РемкомплектK1474.20025 по запросу
K1474.925020РемкомплектK1474.25020 по запросу
K1474.925025РемкомплектK1474.25025 по запросу
K1474.930020РемкомплектK1474.30020 по запросу
K1474.930025РемкомплектK1474.30025 по запросу
K1474.935020РемкомплектK1474.35020 по запросу
K1474.935025РемкомплектK1474.35025 по запросу
K1474.935040РемкомплектK1474.35040 по запросу
K1474.935050РемкомплектK1474.35050 по запросу
K1474.950020РемкомплектK1474.50020 по запросу
K1474.950025РемкомплектK1474.50025 по запросу
K1474.950040РемкомплектK1474.50040 по запросу
K1474.950050РемкомплектK1474.50050 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33