Группы товаров
Позиционирующие цилиндры из нержавеющей стали, пневматические
K1738

Позиционирующие цилиндры из нержавеющей стали, пневматические

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Форма A в исходном состоянии зажата пружиной. Позиционирующий цилиндр разжимается посредством сжатого воздуха.

Форма B в исходном состоянии разжата. Позиционирующий цилиндр сжимается посредством сжатого воздуха.
Материал:Основа из нержавеющей стали.
Уплотнение из NBR.
Исполнение: Нержавеющая сталь, Без покрытия.Указание для заказа:Маркировка формы A графической характеристикой.Указание:Указанные зажимные и удерживающие усилия действительны при рабочем давлении 0,5 МПа.
При использовании нескольких позиционирующих элементов допуск расстояния ± 0,1 мм не должен превышаться.
Точность повторения составляет ±0,2 мм.
Монтаж:Установочные размеры для пластин толщиной 6 мм.Принадлежности:K1739 Зажимные втулки из нержавеющей стали.Указание на чертеже:
1) Графическая характеристика формы A
2) Пневматическое соединение
3) Зажимная втулка для позиционирующего цилиндра
4) Позиционирующий цилиндр, форма A
5) Позиционирующий цилиндр, форма B
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1738 Позиционирующие цилиндры из нержавеющей стали, пневматические 432 kB

Чертежи

Позиционирующие цилиндры из нержавеющей стали, пневматические

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD

D1D2D3D4HH1H2H3H4SWРабочее
давление
МПа
F,
Н
Крепежная
сила
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1738.10140Aс пружинным зажимом1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,750150 по запросу
K1738.10141Bс пневматическим зажимом1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,7150300 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33