Groupes de marchandise
Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme C, trou borgne
K0150_C

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme C, trou...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4308.

Finition :Rectifié et poli ou grenaillé.Sur demande :Les boutons étoile en Inox avec tige filetée.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0150_C Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme C, trou borgne 168 kB

Dessins

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme C, trou borgne

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HH3TP1CAOAcc.PrixCommander
K0150.332062Cpoli6321221101215 Sur demande
K0150.340082Cpoli8401426131518 Sur demande
K0150.350102Cpoli10501834171821 Sur demande
K0150.363122Cpoli12632042212225 Sur demande
K0150.332063Cgrenaillé6321221101215 Sur demande
K0150.340083Cgrenaillé8401426131518 Sur demande
K0150.350103Cgrenaillé10501834171821 Sur demande
K0150.363123Cgrenaillé12632042212225 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33