Groupes de marchandise
Écrous moletés en acierDIN 6303 forme B, avec avant-trou
K0137_B

Écrous moletés en acierDIN 6303 forme B, avec avant-trou

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de décolletage : bruni.Nota :En raison de la meilleure prise en main, un pas plus important a été préféré à celui de la norme DIN.Indication de dessin :
Forme B : avec avant-trou de goupillage
- Lors du montage, percer et aléser l’avant-trou.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0137_B Écrous moletés en acierDIN 6303 forme B, avec avant-trou 198 kB

Dessins

Écrous moletés en acierDIN 6303 forme B, avec avant-trou

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeMatière du corps de baseDD1D3D4D5
avant-trou
EHKTGoupille cylindrique
adaptée
selon ISO 2338
CAOAcc.PrixCommander
K0137.205Bacier de décolletageM52014151,42,512871,5 Sur demande
K0137.206Bacier de décolletageM62416181,42,5141081,5 Sur demande
K0137.208Bacier de décolletageM83020241,931712102 Sur demande
K0137.210Bacier de décolletageM103628302,942014123 Sur demande
K0137.212Bacier de décolletageM124032343,942416144 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33