Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique fixe avec alésage d'ajustement, insert fileté en acier passivé bleu
K0175_PB

Manette indexable en plastique fixe avec alésage d'ajustement,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette en plastique renforcé de fibre de verre, insert en acier, classe de résistance 5.8.Finition :Manette gris foncé, insert zingué passivé bleuNota :Les manettes fixes non réglables s'utilisent pour des applications de serrage simples. Généralement, l'espace de serrage doit être suffisant pour pouvoir pivoter le levier de 360°.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0175_PB Manette indexable en plastique fixe avec alésage d'ajustement, insert fileté en acier passivé bleu 156 kB

Dessins

Manette indexable en plastique fixe avec alésage d'ajustement, insert fileté en acier passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de filetageTailleXP1D1D2HH1H3AA1BCAOAcc.PrixCommander
K0175.106001trou lisse161013,81417112740478 Sur demande
K0175.208001trou lisse281418,318,5181136,565759 Sur demande
K0175.310001trou lisse3101421,822221445809111 Sur demande
K0175.412001trou lisse4121825,8262617549510813 Sur demande
K0175.516001trou lisse5161830,83131216311012616 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33