Groupes de marchandise
Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec taraudage et palier anti-friction, satinées mates, insert fileté en acier bruni
K1599

Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Avec les manettes indexables avec palier anti-friction intégré, la force de serrage peut être augmentée de 75 % par rapport aux manettes indexables standard.

Par ailleurs, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d'obtenir des forces de serrage comparables avec moins d'efforts. Une force manuelle plus faible est également nécessaire pour desserrer la manette indexable serrée.

L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, qui génère un très faible frottement sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.

L'importante surface d'appui fixe permet de préserver durablement le composant serré. Une rondelle n'est donc plus nécessaire.
Matière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé.
Mode d'emploi :La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert fileté au moyen d'une couronne dentée. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Utilisation :Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.Montage :La profondeur de vissage doit correspondre à au moins 2 fois le diamètre du filetage, et le filetage doit être légèrement lubrifié lors du montage.Avantages :Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage.
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante.
Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant.
Sur demande :D’autres coloris.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1599 Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec taraudage et palier anti-friction, satinées mates, insert fileté en acier bruni 366 kB

Dessins

Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec taraudage et palier anti-friction, satinées mates, insert fileté en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXD2

HH2H3H4AA1BTP1CAOAcc.PrixCommander
K1599.2082orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M82538,527,752,655,66577,5102210Sur demande
K1599.3102orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M10304733,964,468,6809511,22410Sur demande
K1599.4102orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M103053,137,272,877,39511013,22710Sur demande
K1599.5122orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M123559,141,98387,5110127,515,43310Sur demande
K1599.20827rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M82538,527,752,655,66577,5102210Sur demande
K1599.31027rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M10304733,964,468,6809511,22410Sur demande
K1599.41027rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.4M103053,137,272,877,39511013,22710Sur demande
K1599.51227rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.5M123559,141,98387,5110127,515,43310Sur demande
K1599.2083argent métallisérevêtement plastique.2M82538,527,752,655,66577,5102210Sur demande
K1599.3103argent métallisérevêtement plastique.3M10304733,964,468,6809511,22410Sur demande
K1599.4103argent métallisérevêtement plastique.4M103053,137,272,877,39511013,22710Sur demande
K1599.5123argent métallisérevêtement plastique.5M123559,141,98387,5110127,515,43310Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33