Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en acier bruni
K0269

Manette indexable en plastique avec taraudage et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques : classe de résistance 5.8.
Bouton pression en plastique (POM).
Finition :Acier bruni.Nota :Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.


Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0269 Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en acier bruni 371 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en acier bruni

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur du corps de baseTailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0269.71104gris foncé RAL 70211M49101314,525,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.72104orangé pur RAL 20041M49101314,525,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.73104rouge traffic RAL 30201M49101314,525,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.71105gris foncé RAL 70211M59101314,525,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.72105orangé pur RAL 20041M59101314,525,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.73105rouge traffic RAL 30201M59101314,525,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.71106gris foncé RAL 70211M69101314,525,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.72106orangé pur RAL 20041M69101314,525,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.73106rouge traffic RAL 30201M69101314,525,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.71206gris foncé RAL 70212M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0269.72206orangé pur RAL 20042M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0269.73206rouge traffic RAL 30202M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0269.71208gris foncé RAL 70212M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0269.72208orangé pur RAL 20042M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0269.73208rouge traffic RAL 30202M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0269.71308gris foncé RAL 70213M8141621,52338,5102453,5588091,51122 Sur demande
K0269.72308orangé pur RAL 20043M8141621,52338,5102453,5588091,51122 Sur demande
K0269.73308rouge traffic RAL 30203M8141621,52338,5102453,5588091,51122 Sur demande
K0269.71310gris foncé RAL 70213M10141621,52338,5102453,5588091,51122 Sur demande
K0269.72310orangé pur RAL 20043M10141621,52338,5102453,5588091,51122 Sur demande
K0269.73310rouge traffic RAL 30203M10141621,52338,5102453,5588091,51122 Sur demande
K0269.71410gris foncé RAL 70214M10171925,527,544,610266166951091324 Sur demande
K0269.72410orangé pur RAL 20044M10171925,527,544,610266166951091324 Sur demande
K0269.73410rouge traffic RAL 30204M10171925,527,544,610266166951091324 Sur demande
K0269.71412gris foncé RAL 70214M12171925,527,544,610266166951091324 Sur demande
K0269.72412orangé pur RAL 20044M12171925,527,544,610266166951091324 Sur demande
K0269.73412rouge traffic RAL 30204M12171925,527,544,610266166951091324 Sur demande
K0269.71512gris foncé RAL 70215M1223233032,550,61233727711012615,526 Sur demande
K0269.72512orangé pur RAL 20045M1223233032,550,61233727711012615,526 Sur demande
K0269.73512rouge traffic RAL 30205M1223233032,550,61233727711012615,526 Sur demande
K0269.71516gris foncé RAL 70215M1623233032,550,61233727711012615,526 Sur demande
K0269.72516orangé pur RAL 20045M1623233032,550,61233727711012615,526 Sur demande
K0269.73516rouge traffic RAL 30205M1623233032,550,61233727711012615,526 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33